下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

电动汽车pyro熔断器

伊顿 Bussmann® 系列电动汽车pyro熔断器在电动汽车系统的安全性和可靠性方面发挥着至关重要的作用。在发生事故或电气故障时,它们会在几毫秒内切断电路,从而快速有效地将电池与车辆电气系统的其余部分隔离。这种接近瞬时的反应对于保护电动汽车中的人员和组件至关重要。

Bussmann 系列电动汽车pyro熔断器安装在电力系统内,专为适应严苛的环境条件而打造。广泛的测试可确保每个熔断器符合严格的耐久性和可靠性标准。

此外,这款电动汽车pyro熔断器还采用单触发和双触发两种设计,以确保各种应用场景下的保护。

  • 单触发式电动汽车pyro熔断器由外部信号触发,例如电池管理软件、高级电流传感器或碰撞检测系统
  • 双触发式电动汽车pyro熔断器可由内部或外部源触发。其采用智能设计,可在过电流时触发。该功能可提供强化防护,全面提升系统安全性与可靠性。
快速响应
在触发条件发生时,提供即时安全的保护
智能设计
自触发和外部触发设计可以感测电流峰值并切断连接
可靠
专为适应电气系统中严苛的工况而打造

核心功能

功能和优势

  • 电动汽车pyro熔断器可有效地断开母线,并通过两种触发方式防止机械或电气故障。
  • 主动触发 (F40):在电池管理系统 (BMS) 检测到故障时切断回路电流
  • 双触发(F40A):可由 BMS 触发,并具有自触发功能,可独立于 BMS 信号保护电动汽车系统,额外增加一层保护
  • 收到外部信号后,能在 1.5 毫秒内切断高压回路
  • 适用于 400V 和 800V 架构的应用,20µH 时,短路承受能力高达 20kA
  • 额定电流为 400A(连续电流),充电能力可达 700A 并持续数分钟
  • 坚固设计,具有高密封性,可防水防尘,确保电气系统在恶劣条件下的耐久性

 

应用

  • 电动汽车 (EV)
  • 混合动力汽车 (HEV)
  • 插电式混合动力汽车 (PHEV)
  • 储能

 

 

关于pyro熔断器的常见问题解答

pyro熔断器广泛用于电动车辆,是一种安全装置,在发生事故或电气故障时可以永久断开电路,从而降低受伤、火灾或电气系统进一步损坏的风险。
spacer
触发时,通常是从车辆的电池管理系统或安全气囊控制单元触发,烟火剂点燃,释放能量,推动活塞切断母线。该动作几乎可以立即断开电池连接,中断电流,并防止进一步损坏或伤害。
spacer
虽然pyro熔断器在汽车行业很常见,但它们通常只用于电动汽车和混合动力汽车。在这些应用场景中,它们作为安全防护装置,可在发生短路、过载或碰撞事故时切断高压电池的连接。
spacer
pyro熔断器和普通熔断器之间的区别在于它们的工作原理以及对过流工况的响应机制。通常,pyro熔断器和热熔断器会结合使用,以实现功能安全目标。
pyro熔断器 电动汽车熔断器
主动中断:在触发时立即断开电路。 被动工作:在长时间大电流工况下断开电路。
速度:在触发时,起爆装置立即点火,并断开电路。 速度:内部部件因高电流而融化,因此需要更多时间断开电路
复杂的设计:包括一个起爆装置,驱动活塞切断母线。 简单的设计:由熔丝主体内的熔化元件组成,填充石英砂等灭弧材料。
可预测性:无论环境如何,都能快速高效地响应,这对于电动汽车安全至关重要。 热影响:运行易受温度条件影响,可能导致熔断过程加快或减缓。
spacer

规格

额定电压和连续负载电流

产品 触发类型 Vdc 连续电流 @85°C
EBPS65F40 主动触发 0-500 0-400 A
EBPS100F40 0-1,000
EBPS50F40A 双触发

0-500(外部)

100-500(内部)

EBPS100F40A

0-100(外部)

100-1,000(内部)

分断能力

        EBPS65F40 EBPS100F40 EBPS50F40A EBPS100F40A
额定电压 650Vdc 1,000Vdc 500Vdc 1,000Vdc
连续电流 400A 400A 400A 400A
触发 外部 外部

外部 +

主动

外部 +

主动

分断能力

16kA

@500Vdc &20uH

20kA

@1000Vdc &20uH

16kA

@500Vdc &20uH

20kA

@1000Vdc &20uH

工作时间 <2ms <2ms

<2ms 或

<2ms + C-T 曲线

<2ms 或

<2ms +C-T 曲线

母线电阻 <50 μΩ <50 μΩ <70 μΩ <70 μΩ

绝缘(母线与触发连接器)

100MΩ
运行后母线电阻 ≥2MΩ
推荐布线

150 mm2

(如需更小横截面产品,请联系我们)

工作温度和储存温度范围

-40°C 至 85°C(-40°F 至 185°F)

(如需更大温度范围产品,请联系我们)

技术数据

  • 外部触发连接器类型 AK-2 代码Ⅰ
  • 触发器电阻 2±0.3Ω
  • 触发脉冲电流 ≥ 1.75A &0.5ms 或 ≥1.2A &2.0ms
  • 电流增幅 Itr ≥ 1 A/μs
  • 无触发电流 < 0.4A &10s
  • 推荐诊断电流:≤10 mA

 

触发器

  • 符合 AK-LV 16 和 USCAR 28

 

运输危险分类

  • 符合 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 第 9 类标准
  • 符合 ST/SG/AC.10/1/Rev.22 第 9 类标准

 

其他功能

  • IP65 防护级别
  • UL94-V0(塑料部件)

产品重量和包装

产品 重量 (g) 包装数量 箱重(kg)
EBPS65F40 277 36 个/箱 12
EBPS100F40 311 22 个/箱 9
EBPS50F40A 449 24 个/箱 12
EBPS100F40A 484 24 个/箱 13
下载链接
X
Download Close