下载文档 () / 20
产品概览

伊顿 CI-K 通用小型机柜 (Moeller 系列)

伊顿 CI-K 通用小型机柜 (Moeller 系列) 为凸轮开关、按钮装置、微型断路器、变频驱动器、电机起动器和控制继电器等提供可靠的保护,无论其位置如何。CI-K 机柜可通过预装配的安装导轨、安装板或特殊转接板帮助降低安装成本。 

尺寸多样
CI-K1 至 CI-K5
标准
DIN EN 62208、60529, UL、CSA

各种安装选件

伊顿 CI-K 机柜可以安装在 DIN 导轨、安装板或嵌入式安装板上。

不带电缆接头的配线

灵活的推入式电缆进口隔膜使 CI-K1 和 CI-K2 机柜的布线变得极其简单。

EMC 屏幕

伊顿 CI-K 机柜配有 T0、P1 和 P3 隔离开关,提供预装配的钢制 EMC(电磁兼容性)屏幕。
规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接
X
Download Close