知识搜索
下载文档 () / 20
Bussmann系列 熔断器及底座

插片式熔断器

插片式熔断器已成为汽车行业的标配熔断器,广泛用于当今大多数的国产和进口汽车。Bussmann 系列的所有插片式熔断器均达到或超过 OEM 和 SAE 标准。easyID 发光插片式熔断器带有 LED 指示灯,在幽暗的安装位置,您可借助这些发光的指示灯,在安装板上轻松找到已熔断的熔断器。

核心功能

  • UL 认证 
  • UL 认可 
  • 符合 SAE J1171 标准的点火保护熔断器 
  • 符合 SAE J1284 标准

插片式熔断器的优点

我们的插片式熔断器品类齐全,不管是上世纪 70 年代插片式熔断器刚推出时生产的老车型,还是最新年份、品牌和年型的汽车,都能找到所需的插片式熔断器。

easyID 插片式熔断器

Bussmann 系列 easyID 发光插片式熔断器底座及支持件采用发光二极管 (LED) 已经熔断的熔断器,在仪表板下方幽暗的空间里,熔断器面板上的这些发光二极管可方便您轻松找到这些熔断器。
规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close