知识搜索
下载文档 () / 20
Bussmann系列 熔断器及底座

Bussmann 系列 CCP 隔离开关

带有 CUBEFuse™ 的创新型 Bussmann™ 系列 CCP 是一款带有熔断器保护的主回路用隔离开关,可节省空间多达 67%,额定电流达 200A。  带有 CUBEFuse 的 CCP 可简化选型协调,并可隔离各个主回路负载,保障作业安全。

核心功能

  • 短路电流等级高,占用空间小,可提高面板的短路额定电流并减少对面板的扰动
  • 获得专利的防错功能可防止装入规格过大的熔体
  • CCP 壳体的顶部空间灵活,单个开关可提供从 1A 到 200A 的分断保护
  • 与多线接线片一起使用时,可进一步节省空间
  • 与 Bussmann 系列 Low-Peak™ 熔断器一起使用时,可轻松实现 2:1 的选择性比率

简化竞品替换

Bussmann 系列 CCP2 产品系列概述

规格
显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close