Bussmann 系列封闭式旋转隔离开关提供了一种易于安装的电源开关解决方案。封闭式紧凑型电路保护器 (CCP) 是市场上的超小型保护器产品,可增强保护以及提高面板的短路额定电流 (SCCR),提供额定电流为 30A 的 Class CC 熔断器型;以及额定电流为 60A 及以下的 Class CF 熔断器型。其他 UL 98 类的可选产品包括 1200A 及以下的非熔断型,以及 800A 及以下的 Class L 熔断型。UL 508 类负载隔离开关用于在电机应用中提供控制和隔离措施。
您的搜索 "" 不能匹配到任何文档或产品。