知识搜索
下载文档 () / 20
Bussmann系列 熔断器及底座

Bussmann 系列封闭式隔离开关

Bussmann 系列封闭式旋转隔离开关提供了一种易于安装的电源开关解决方案。封闭式紧凑型电路保护器 (CCP) 是市场上的超小型保护器产品,可增强保护以及提高面板的短路额定电流 (SCCR),提供额定电流为 30A 的 Class CC 熔断器型;以及额定电流为 60A 及以下的 Class CF 熔断器型。其他 UL 98 类的可选产品包括 1200A 及以下的非熔断型,以及 800A 及以下的 Class L 熔断型。UL 508 类负载隔离开关用于在电机应用中提供控制和隔离措施。

核心功能

  • 短路电流等级 (SCCR) 高达 200kA
  • UL 98 类隔离开关的额定电压高达 600Vac;UL 508 类隔离开关的额定电压高达 800Vac
  • UL 98 类隔离开关的额定功率适用于电机负载应用
  • 带熔断器保护的隔离装置提供限流和选型协调功能

简化竞品替换

彰显空间的力量

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接