知识搜索
下载文档 () / 20

Bussmann 系列配电模块

Bussmann 提供各种经 UL 认证的线缆保护器、焊机限流器、电路限流器和附件产品。  产品适合交流或直流应用,以满足您的特定应用要求。

核心功能

  • 该模块将配电模块与熔断器底座融为一体,与传统的熔断器底座/配电模块解决方案相比,有效地减少了接线和面板器件总数量,面板占用空间减少多达 57%,安装时间和人工平均减少 33%
  • 可选配的透明罩防护等级为 IP20,防触摸带电,可上锁/挂牌,带有断路指示,安全性更高
  • 具有 1 极、2 极和 3 极的拼装结构,满足库存备货灵活性要求
  • 底座采用模数化结构设计,在安装现场无需使用特殊的工具即可实现多极拼装,从而降低备货库存及减少安装和组装的工时
  • 适合 DIN 导轨及面板安装,使得一款产品兼容不同应用场景,降低了库存备货成本
  • 可耐受 200,000 A 的短路电流,以帮助达到更高的整体短路额定电流 (SCCR),进而符合《美国国家电气规范》(NEC®) 第 110.10 、409.110(4)、409.22、440.4(B)、670.3(A)(4) 和 670.5 款的规定

简化竞品替换

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close