下载文档 () / 20

S811+ 软起动器

伊顿 Moeller 系列的 S811+ 是世界上尺寸最小、最紧凑的软起动器之一,该装置有五种规格,额定电流为 37 A 至 850 A,电源电压为 200 V 至 690 V。得益于三相控制系统、内部旁路以及广泛的监视和保护功能,S811+ 可确保平稳起动和安全连续操作,即使在高负载扭矩应用中也是如此。数字操作和显示面板可为更复杂的应用提供高级功能;专门的泵控制算法,带有延长的软停止斜升,可有效防止停止泵时发生水锤现象,此外,还可以进行直列和三角配置。由于 S811+ 只需处理约 58% 的额定电机电流,因此可以使用比其他产品小得多的软起动器装置。

节省空间的设计
紧凑的设计和三角配置
集成通信
板载 Modbus RTU
安全的连续操作
全面的监视 & 保护功能

核心功能

  •  紧凑、节省空间的设计,也具有成本效益
  •  通过防止突然启动和停止,S811+ 可延长设备的机械寿命,并降低 V 型皮带和齿轮的维护成本
  •  更低的浪涌电流和峰值需求电费
  •  全面的监控功能
  • 过载保护

用途广泛,功能强大

S811+ 软起动器提供多种应用选项,它可用于泵、压缩机和风扇等应用。此外,S811+ 软起动器也是确保用于为传送带、搅拌器、碾磨机或圆锯和带锯提供动力的驱动器尽可能高效地工作的理想选择,紧凑的尺寸节省了空间和成本,因此可以在每个控制柜内安装更多的驱动器,通过防止突然起动和停止,该装置可延长整个系统的机械使用寿命。

DIM - 数字接口模块

DIM 数字显示屏和操作面板进一步增强了 S811+ 的功能。操作面板配有独立于语言的背光 LCD 显示屏;集成的功能键使操作和配置变得简单,并且还可用于配置系统参数;DIM 执行诊断和监视功能,并配备一个显示屏,用于显示数据读数和错误消息。

水锤

S811+ 软起动器的专用泵算法可防止水锤现象,水锤现象通常发生在关闭泵时,该算法检测泵的状况,使软起动器遵循特殊的非线性特性,以避免产生水锤现象,此技术不同于具有正常斜升功能的软起动器,因此可为泵和管道系统提供更有效的保护。图中的黑色曲线显示了与配有接触器和传统软起动器的 DOL 起动器相比,如何使用 S811+ 实现泵停止。
规格

S811+ 软起动器型号和规格

单击此处了解 S811+ 软起动器系列的不同型号
下载链接
X
Download Close