下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 PowerXL DF1X1系列 低压变频器

新一代全能型变频器DF1X1广泛适用于各种工业及商业、民用领域的变转矩及恒转矩应用,产品功率段覆盖至630kW,具有220/380/690V三种电压等级,支持高性能闭环控制应用,可扩展PROFINET通讯,全面而强大的产品功能帮助客户应对各种现场应用挑战。

伊顿 PowerXL DF1X1系列 低压变频器 产品样本

核心功能

  • 功率范围:

3AC 200-240 V  -15%~+10% : 0.75 … 55 kW(CT)

3AC 380-480 V -15%~+10% : 1.5 … 630 kW(VT)

3AC 660-690 V -15%~+10% : 30 … 630 kW(VT)

  • 控制方式: V/f,开环矢量控制,闭环矢量控制
  • 过载能力:

CT:150 % 过载 60s,200%过载3s

VT:110 % 过载 60s,150%过载3s

I/O数量:5DI/1DO/1RO/2AI/1AO

  • 输出频率: 0…600 Hz
  • 环境温度: -10°C…50°C,降容可达60 °C
下载链接
X
Download Close