下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 PowerXL DV1X1系列 低压变频器

新一代紧凑型变频器DV1X1面向OEM机械设备制造行业,首批上市产品功率段覆盖至5.5kW,广泛适用于各种物流设备,包装机械及各种通用OEM机械设备应用。

伊顿 PowerXL DV1X1系列 低压变频器 产品样本

核心功能

  • 功率范围:

1/3AC 200-240 V  -15%~+10% : 0.2 … 2.2 kW

3AC 380-480 V -15%~+10% : 0.4 … 22 kW*

  • 控制方式: V/f,开环矢量控制
  • 过载能力: 150 % 过载 60s,200%过载3s
  • I/O数量:4DI/1DO/1RO/1AI/1AO
  • 输出频率: 0…600 Hz
  • 环境温度: -10 ℃ …50 ℃ ,降容可达60 ℃
  • 防护等级:IP20
规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接
spacer
X
Download Close