下载文档 () / 20
接触器和起动器

伊顿 DIL 接触器

伊顿 Moeller 系列的 DIL 接触器功能强大、高效且用途广泛,可与我们的全系列电子过载继电器和双金属继电器结合使用。直流装置因其更低的功耗脱颖而出,这使其更节能,同时也减小了安装尺寸。DIL 接触器适合全球使用,覆盖整个电流范围,从微型接触器式继电器(高达 7 A)一直到真空接触器(高达 3,180 A)。得益于 SmartWire-DT,接触器支持通信功能,允许远程控制。

电机起动器 X Start系列 产品样本

框架尺寸:
紧凑 & 强大
能源效率:
IE3 级
认证:
UL、CSA、海事、GOST

核心功能

  • 高达 170 A 的 DILM
  • DILM 框架尺寸:45 mm(高达 32 A 电流);55 mm(高达 72 A 电流);90 mm(高达 170 A 电流)
  • UL、CSA,海事认证、GOST-R 和 Ukrain-GOST 认证
  • 温度范围 -25 °C 至 +60 °C
  • 高达 200 A 的 4 极 DILMP 接触器,用于 3 极和 4 极接触器的一致附件
  • 双接线盒端子,用于不同截面的可靠布线
  • 高达 38 A 的接触器可直接从 PLC 进行控制
  • 具有集成抑制器电路的直流操作装置

紧凑 & 强大 - DILM 接触器

直流和交流型号的尺寸较小,但 DILM 接触器系列可对高达 170 A 的电机进行控制,并且还集成了一个辅助触点(高达 38 A)。带镜像触点的辅助 NC 适用于安全相关应用,这简化了项目规划、安装和调试。

安全管理灯负载 - DILL 照明接触器

DILL 系列基于 DILM 接触器,专门设计在三个电流范围(12 A、18 A、20 A)中切换灯具。该接触器具有高开关容量,能够处理所有类型灯具的浪涌电流,即使在长距离内也是如此。

4 极 DILMP 接触器

4 极接触器有四种尺寸,从 20 A 到 200 A,并且专门设计用于 AC 1 电路。借助统一的附件系列,也可使用所有久经考验的 3 极系列组件。接触器非常适合频繁关闭或切换电源的应用,以及加热系统和切换 4 极负载的应用。

DILK 接触器

DILK 接触器用于需要切换电容器组的无功功率补偿设备,而集成系列电阻器可以可靠地切换具有极高峰值浪涌电流(高达正常电流的 180 倍)的电容器。

DIUL 和 SDAINL 接触器组合

接触器组合系列包括高达 30 kW 的完全预布线的 DIUL 反向组合和高达 132 kW 的 SDAINL 星形-三角形组合。由于它们已经预先布线,因此安装过程快速而简单。

能源效率是当今的热门话题

通过伊顿的帮助,您的系统可以简单、快速、经济地自动符合 ErP 指令,同时显著降低您的能源成本。

伊顿 Moeller 系列 - 百年传承

伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更加可靠、高效、安全和可持续地使用能源。

伊顿 DIL 接触器

强大 & 紧凑

规格
显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接