下载文档 () / 20
接触器和起动器

伊顿 DILE 微型接触器

伊顿 Moeller 系列 DILE 微型接触器小巧紧凑、节省空间,适用于需要切换和控制小型电机或负载的场合。它们经过广泛的认证,因此可在全球范围内使用,并且还非常适合在恶劣的高温环境中使用。

伊顿 DILE 微型接触器 产品样本

适合全球使用:
UL & CSA 认证
框架尺寸:
紧凑型
温度范围:
-25°C - +50°C

核心功能

  • 交流线圈 - 用于 50 Hz 或 60 Hz 时 24 V 至 600 V 的控制电压
  • 直流线圈 - 用于 12 V 至 250 V 的控制电压
  • UL 和 CSA 认证
  • 用于控制功率高达 5.5 kW 的电机
  • 具有集成抑制器电路的直流操作装置
  • 带镜像触点的辅助 NC,用于安全相关的应用
  • 低功耗 = 可直接从 PLC 控制

DILE 微型接触器式继电器

提供三种基本版本的微型接触器式继电器:4 个常开触点;3 个常开触点和 1 个常闭触点;2 个常开触点和 2 个常闭触点。此外,装置可扩展至多达八个触点,所有触点均已联锁且相对。

伊顿 Moeller 系列 - 百年传承

伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更加可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close