伊顿 Power Trip Management (PTM) 提供了一个整洁、直观的用户界面,允许用户进行出色的控制、测试和故障排除。该软件可免费下载并在任何电脑上运行。
设置和测试数据均可通过 USB 或连接的网络传送给脱扣器,无需使用专门的测试设备。
使用 Power Trip (PT) 脱扣器提供的历史事件摘要和实时数据可显著简化故障排除任务,节省客户的时间和金钱。
图:捕捉波形界面 (Capture waveform screen)
PTM-SW-WAVE |
PTM-SW-WAVE-10 |
PTM-SW-WAVE-30 |
PTM-SW-WAVE-120 |
| CAM-51256 |
CAM-51257 |
CAM-51258 |
CAM-51259 |
图:功能测试结果界面(Functional test results screen)
PTM-SW-TEST |
PTM-SW-TEST-10 |
PTM-SW-TEST-30 |
PTM-SW-TEST-120 |
| CAM-51260 | CAM-51261 | CAM-51262 | CAM-51263 |
| IZM6 空气断路器 | ||
|---|---|---|
特点 |
PT/10/20/25 | |
| 设定值配置 | 读取 | X |
| 写入 | X * | |
| 更改脱扣器设置 | 重置 - 诊断和数据^ |
LED、诊断和数据 |
| 实时时钟 | X | |
| 更改脱扣器的显示语言 | X | |
| 测试模式 | 断路器开路测试 | X |
| 高级测试 - 功能(需具有许可证) | X | |
| 查看断路器信息 | X | |
| 实时数据 | X | |
| 事件摘要 | 脱扣事件,详细信息 | 10 |
| 报警事件,详细信息 | 10 | |
| 总可用事件数 | 200 | |
| 实时时钟 | X | |
| 脱扣/报警事件波形(需具有许可证) | X | |
注:
* PXR20支持通讯远程设置的项目有:长延迟热记忆使能/禁止, 接地保护类型, 中性线保护等级,短延迟保护类型(flat/i2t),通讯相关设置。
* 全部支持重置 LED