下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

许可证是特定于电脑的。请务必在要安装许可证的电脑上下载 LicReq 文件 。

在 PTM 软件界面上,选择  应用程序设置 > 许可证。选择您要获得使用许可的功能旁边的 “申请许可证”按钮。

向Eaton下单所需许可证文件物料号,同时在订单中附上第 2 步生成的(.LicReq)文件。

注意:许可证一旦激活,无法修改许可证内容,以及绑定的电脑,所以许可证订单不支持退换。

您会收到  PXPMLicense@eaton.com 以邮件附件形式发送的许可证文件。(请将此邮件保存或存档,以便在重新安装时使用。)

将许可证文件保存到电脑。

单击“安装许可证”并选择您在第 4 步收到的许可证文件 (.License) 。如果许可证安装正确,许可证旁边会显示一个对号。

  • 灰色对号表示您的计算机可使用应用程序有限的次数 。
  • 绿色对话表示您的计算机可不限次数地使用应用程序的功能。

剩余的使用次数会显示在许可证屏幕上。