下载文档 () / 20

伊顿公司 2023 年第四季度业绩创新高

  • 第四季度每股盈利达 2.35 美元,调整后每股盈利达创纪录的 2.55 美元,较 2022 年同期增长 24%
  • 第四季度销售额有机增长 10%,使本季度业务集团利润率达到创纪录的 22.8%,同比增长 200 个基点
  • 2023 年全年,每股盈利达到创纪录的 8.02 美元,有机增长 12%,调整后每股盈利达 9.12 美元,较 2022 年增长 20% 
  • 预计 2024 年调整后每股盈利将介于 9.95 美元至 10.35 美元之间,较 2023 年中值上涨 11%

 

爱尔兰都柏林——智能动力管理公司伊顿(纽交所代码:ETN)于近日公布 2023 年第四季度财报,实现每股盈利 2.35 美元。除去无形资产摊销相关的每股 0.22 美元费用、多年重组计划相关的每股 0.02 美元费用,以及收购与剥离相关的每股 0.04 美元收入,调整后每股盈利达到创纪录的 2.55 美元,同比增长 24%。

本季度销售额为创纪录的 60 亿美元,较 2022 年同期增长 11%,其中,有机销售额和汇率分别带来 10% 和 1% 的增长。

业务集团利润率为创第四季度纪录的 22.8%,较 2022 年同期增长 200 个基点。

第四季度营运现金流为 13 亿美元,自由现金流为 11 亿美元,均再创新高,较 2022 年同期分别增长 9% 和 8%。

伊顿公司董事长兼首席执行官骆德(Craig Arnold)表示:“我们的团队在第四季度展现出了杰出的执行力,正因他们,我们才能在年终实现创纪录的季度销售额、调整后盈利和营运现金流,对此,我深感自豪。我们的累计待发订单量依旧相当可观,反映出市场旺盛的需求,也使我们对未来的增长倍感自信。”

2023 年全年销售额达创纪录的 232 亿美元,较 2022 年增长 12%,完全受益于有机销售额的增长。

2023 年业务集团利润率达创纪录的 22.0%,位于最新预估值区间的上限,同比上涨 180 个基点。

2023 年每股盈利再创新高,达 8.02 美元。除去无形资产摊销相关的每股 0.89 美元费用、多年重组计划相关的每股 0.11 美元费用,以及收购和剥离相关的每股 0.10 美元费用,调整后每股盈利为创纪录的 9.12 美元,较 2022 年增长 20%。

2023 年营运现金流为 36 亿美元,自由现金流为 29 亿美元,两者均创下新高,较 2022 年分别增加 43% 和 48%。

对于全年业绩,骆德表示:“凭借 2023 年的出色业绩,我们得以继续履行之前的承诺。但我们不会就此满足,我们将通过投资来确保公司长期的持续增长和优秀业绩。因此,我们将启动一项 3.75 亿美元的多年重组计划,预计将为公司带来 3.25 亿美元的成熟年度收益。我们对于这些积极投资举措满怀信心,此计划既能帮助公司实现增长,又能降本增效,同时能在未来数年内为股东创造可观的回报。”

预计 2024 年全年,公司将实现 6.5-8.5% 的有机增长,调整后每股盈利将介于 9.95 美元至 10.35 美元之间,较 2023 年中值上涨 11%。在 2024 年第一季度,公司预计将实现 6-8% 的有机增长,调整后每股盈利将介于 2.21 美元至 2.31 美元之间。

 

各业务集团业绩

电气业务集团美洲地区第四季度销售额为创纪录的 27 亿美元,较 2022 年同期增长 16%,完全受益于有机销售额的增长。营运利润为创纪录的 7.63 亿美元,较 2022 年第四季度增长 40%。本季度营运利润率达创纪录的 28.5%,同比增长 480 个基点。

12 个月滚动平均订单量在第四季度相比 2022 年高位有机下降 4%,其中在数据中心、机械设备制造商和机构市场取得增长。12 月底累计待发订单量保持新高,与去年同期相比有机增长 18%。

电气业务集团全球其他地区销售额为创第四季度纪录的 15 亿美元,较 2022 年同期增长 6%,其中,有机销售额和汇率分别带来 4% 和 2% 的增长。营运利润为创第四季度记录的 2.84 亿美元,营运利润率为 18.8%。

12 个月滚动平均订单量于第四季度有机增长 1%,其中,数据中心和公用事业市场表现亮眼。

在 12 个月滚动基础上,电气业务的订单出货比仍然旺盛,保持在 1.1 以上。

宇航业务集团销售额为创纪录的 8.95 亿美元,同比增长 10%,其中,有机销售额和汇率分别带来 8% 和 2% 的增长。营运利润为创第四季度纪录的 2 亿美元,同比增长 1%,营运利润率为 22.4%。

12 个月滚动平均订单量在第四季度有机增长 7%,其中商业航空及其售后市场和防务航空售后市场表现尤为强劲。12 月底累计待发订单量与去年同期相比增长 13%。在 12 个月滚动基础上,宇航业务集团的订单出货比仍然强劲,为 1.1。

车辆业务集团的销售额为 7.23 亿美元,较 2022 年第四季度增长 2%,完全受汇率影响。营运利润为 1.29 亿美元,同比增长 21%。营运利润率为 17.9%,同比增长 270 个基点。

eMobility 车辆电气化业务销售额为创纪录的 1.65 亿美元,较 2022 年第四季度增长 19%,其中,有机销售额和汇率分别带来 18% 和 1% 的增长。受新项目启动成本的时机影响,该业务集团营运亏损为 1600 万美元。

 

关于伊顿(EATON)

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进世界向可再生能源转型,帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

伊顿公司成立于 1911 年,已在纽约证券交易所上市逾百年。2023 年,伊顿公司销售额达 232 亿美元,业务遍布 160 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 20 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号: Eaton_China