爱尔兰都柏林 —— 伊顿公司(纽交所代码:ETN)于 2021 年 2 月 2 日公布 2020 年第四季度每股盈利为 1.18 美元。剔除 0.06 美元/股的资产收购与剥离费用以及 0.04 美元/股的跨年度重组项目费用,调整后每股盈利为 1.28 美元。
2020 年第四季度销售额为 47 亿美元。本季度有机销售额降低 5%,资产收购促使销售额增长 2%,但照明与汽车流体输送业务的剥离造成 8% 的负增长。
伊顿公司董事长兼首席执行官 Craig Arnold 称:“伊顿第四季度财务表现高于预期。本季度有机销售额仅下降 5%,处于预估值区间上限,且较本年度第三季度有机销售额上涨 3%。我们很高兴地看到伊顿公司已成功克服疫情影响,展现出如此稳健的财务表现!”
“第四季度业务集团利润率为 17.4%,反映了营收下滑 21% 而对应的利润减量,”Arnold 称,“本季度减量毛利率好于预期,得益于公司卓有成效的成本控制措施,一定程度上抵消了疫情对销售额产生的负面影响。”
“公司在第四季度里创造了强劲的现金流,”Arnold 表示,“总营运现金流为 9.43 亿美元,自由现金流为 8.45 亿美元。”
“2020 年全年销售额为 179 亿美元,有机销售额较 2019 年下降 11%。资产收购促使销售额增长 2%,但照明与汽车流体输送业务的剥离造成 7% 的负增长,同时,汇率带来 1% 的损失,”Arnold 表示,“业务集团利润率为 16.4%,减量利润率为 23%。”
“2020 年每股盈利为 3.49 美元。剔除 0.33 美元/股的资产收购与剥离费用以及 0.42 美元/股的跨年度重组项目费用,调整后每股盈利为 4.24 美元,”Arnold 表示,“营运现金流为 29 亿美元,自由现金流为 26 亿美元,处于预估值区间上限。自由现金流占营收的百分比为 14.3%,与 2019 年相比上行 90 个基点,创下历史新高。”
“我们于 2020 年通过股息和股份回购的形式向股东返还了 28 亿美元。”Arnold 表示,“其中股息总计 12 亿美元,股份回购总计 16 亿美元,占我们于 2020 年初流通股份的 4%。”
“我们于 2020 年进行了重大投资组合,”Arnold 表示,“伊顿于第一季度完成出售旗下照明业务的交易,并宣布出售旗下液压业务。”
“展望 2021 年,我们预计,伊顿有机营收将同比增长 4% 至 6%,所有业务集团均将实现增长。预计伊顿液压与照明业务的剥离将造成销售额 8% 的负增长,汇率则将增长 1%,”Arnold 表示。“我们预计业务集团利润率将位于 17.6% 至 18.0%之间,预估值区间的中点值相比 2020 年上行 140 个基点,高于 2019 年疫情前水平。”
“我们很高兴于近期签署 Tripp Lite 和 Cobham Mission Systems 收购协议,伊顿藉此可将 45 亿美元投入到高增长率及高利润率的战略业务中,”Arnold 表示。
“2021 年,我们将修正调整后每股盈利以加回无形资产摊销。我们相信,这会为股东提供一个更为准确的业绩衡量指标,更易于他们将伊顿业绩与同行进行比较,”Arnold 表示,“我们预计 2021 年全年调整后每股盈利将位于 5.40 美元至 5.80 美元之间,较 2020 年预估值区间中点值上涨 14%(若按照已加回无形资产摊销计算)。我们预计 2021 年第一季度调整后每股盈利将位于 1.17 美元至 1.27 美元之间。”
各业务集团业绩
本季度电气产品业务集团美洲地区销售额为 17 亿美元,较去年同期下行 18%,其中 19% 的跌幅由照明业务剥离所致,有机销售额下降 1%,收购 Innovative Switchgear and Power Distribution, Inc. 公司带来 2% 的正增长。第四季度营运利润为 3.59 亿美元。若不计入已剥离的照明业务所带来的影响,本季度营运利润同比下降 1%。
“本季度营运利润率高达 21.1%,与去年同期相比上行 120 个基点,”Arnold 称,“剔除照明业务的影响,12 个月滚动平均订单量于第四季度下降 1%。尽管订单量略有下滑,住宅市场和数据中心的订单量优势明显,且 12 月底累计待发订单量依旧相当可观,同比上涨 12%。”
“我们很高兴于近日签署了 Tripp Lite 收购协议,”Arnold 表示,“此次收购增添了配套产品,藉此可服务于数据中心、工业和医疗设备用户以及边缘计算。”
电气产品业务集团全球其他地区销售额为 13 亿美元,同比下滑 5%。有机销售额下降 7%,处于预估值区间上限,但汇率带来 2% 的正增长。本季度营运利润为 2.08 亿美元,同比下跌 7%。
“本季度营运利润率为 16.6%,同比下降 40 个基点,”Arnold 说道,“受到全球石油与天然气以及工业市场衰退的影响,12 个月滚动平均订单量于第四季度减少 6%。但是我们在数据中心和住宅市场的优势依旧突出。12 月底累计待发订单量同比增长 14%。”
“我们于 12 月中旬签署了一项协议,收购环宇高科 50% 的股权,”Arnold 说道,“环宇集团在中国及整个亚太地区生产和销售低压断路器和接触器。此项投资强化了我们的产品组合,为伊顿在整个亚太地区的业务发展创造了重大机遇。”
液压业务集团本季度销售额为 4.85 亿美元,同比增长 2%,由有机销售额增长所致。有机销售额增长是因移动设备终端市场发展强势。本季度营运利润为 5100 万美元,同比增长 70%。
“本季度营运利润率为 10.5%,同比上行 420 个基点,”Arnold 表示,“第四季度订单量因移动设备终端市场发展强势而同比上涨 25%。”
宇航业务集团本季度销售额为 5.42 亿美元,同比下跌 13%,主要受民航市场持续颓势影响,但军用市场的增长抵消了其部分不利影响。第四季度有机销售额减少 25%,但收购 Souriau-Sunbank以及汇率分别带来11% 和 1% 的正增长。营运利润为 9900 万美元,同比下滑 34%。
“在疫情影响下,宇航业务财务表现依旧出色,本季度营运利润率高达 18.3%,”Arnold 表示,“12 个月滚动平均订单量因受民航市场衰退的影响于本季度下降 33%。十二月底累计待发订单量同比下降 14%。”
“我们很激动于最近公布的关于 Cobham Mission Systems (CMS) 收购协议,”Arnold 表示,“CMS 是重要国防宇航产品线的技术领导者,利润率相当可观。”
车辆业务集团本季度销售额为 6.2 亿美元,同比减少 7%。受北美自由贸易协定 (NAFTA) 标准的 8 级车以及全球轻型汽车的产量恢复高于预期的影响,有机销售额下降 1%,远高于预估值区间上限。由于去年年底剥离了汽车流体输送业务,营收下滑 5%,同时汇率也带来 1% 的不利影响。若不计入去年同期公布的离合器保修问题,本季度营业利润为 1.03 亿美元,同比下降 9%。
“本季度营运利润率高达 16.6%,”Arnold 表示,“车辆市场于本季度显著回暖。第四季度销售额与第三季度相比增长 8%,我们预计这一连续增长趋势将延续至 2021 年。”
eMobility 车辆电气化业务第四季度销售额为 8500 万美元,同比增长 13%。有机销售额增长 11%,同时汇率带来 2% 的正增长。本季度营运亏损为 500 万美元,由新项目研发的持续投资所致。
关于伊顿 (EATON)
伊顿公司致力于通过运用动力管理技术和服务来改善人类生活品质并提升环境质量。我们提供各种可持续的解决方案,帮助客户更安全、更高效、更可靠地有效管理电力、流体动力和机械动力。2020 年,伊顿公司实现销售额达 179 亿美元,全球汇聚了约 9 万 2 千名员工,产品覆盖超过 175 个国家。
伊顿公司深耕中国市场二十余年,于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。大中华区约有近 9 千 8 百名员工,29 家生产制造基地和 5 家研发中心。如今,伊顿公司旗下绝大多数产品已实现中国制造。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司的官方微信公众号:Eaton_China
媒体查询,请联络:
伊顿(中国)投资有限公司
Anna Zhuang 庄薇
电话:(86) (21) 5200 0497
电邮:annazhuang@eaton.com