下载文档 () / 20
  • 第二季度每股盈利达创纪录的2.48美元,同比增长33%,调整后每股盈利达创纪录的2.73美元,同比增长24%
  • 业务集团利润率为创纪录的23.7%,同比增长210个基点
  • 有机销售额增长9%,高于预估值区间上限,电气和宇航业务累计待发订单量增长强劲,分别上涨27%和14%
  • 上调2024全年有机销售额、业务集团利润率、每股盈利和调整后每股盈利以及现金流预估值

 

爱尔兰都柏林——智能动力管理公司伊顿(纽交所代码:ETN)近日公布2024年第二季度财报,实现每股盈利2.48美元,创第二季度纪录,较去年同期增长33%。除去无形资产摊销相关的每股0.20美元费用、多年重组计划相关的每股0.03美元费用,以及收购与剥离相关的每股0.02美元费用,调整后每股盈利达创纪录的2.73美元,同比增长24%。

本季度销售额为创纪录的64亿美元,同比增长8%。有机销售额增长9%,但汇率影响致使增幅收窄1%。

业务集团利润率为创季度纪录的23.7%,同比增长210个基点。

营运现金流为9.46亿美元,自由现金流为7.59亿美元,均创下第二季度纪录,较去年同期分别增长11%和10%。

伊顿公司董事长兼首席执行官骆德 (Craig Arnold) 表示:“受电气化、能源转型和再工业化等行业大趋势影响,我们的市场需求保持强劲,助力我们实现了创纪录的盈利水平和持续增长的累计待发订单量。我们正在针对主要产品线进行产能投资,以支持更高的结构性增长。对于未来,我们充满信心,也因此上调了全年的业绩目标。”

 

业绩目标

伊顿公司上调2024全年业绩目标:

  • 有机增长由7-9%上调至8-9%
  • 业务集团利润率由22.8-23.2%上调至23.3-23.7%
  • 每股盈利上调至9.38-9.48美元,其中值较去年上涨18%
  • 调整后每股盈利上调至10.65-10.75美元,其中值较去年上涨17%
  • 营运现金流上调1亿美元,至42-44亿美元;自由现金流上调1亿美元,至34-36亿美元。

 

在2024年第三季度,公司计划实现:

  • 有机增长8-9%
  • 业务集团利润率23.5-23.9%
  • 每股盈利2.42-2.52美元
  • 调整后每股盈利2.73-2.83美元

 

各业务集团业绩

电气业务集团美洲地区本季度销售额为创纪录的29亿美元,同比增长13%,完全受益于有机销售额的增长。营运利润为创纪录的8.59亿美元,同比增长28%。营运利润率达创纪录的29.9%,同比增长350个基点。

第二季度12个月滚动平均订单量有机增长11%。6月底累计待发订单量再创新高,同比有机增长29%。

电气业务集团全球其他地区本季度销售额为创纪录的16亿美元,同比增长2%。有机销售额增长3.5%,但汇率影响致使增幅收窄1.5%。营运利润为3.05亿美元,创第二季度纪录,同比增长5%。营运利润率达19.0%,创第二季度纪录,同比增长50个基点。

第二季度12个月滚动平均订单量有机增长7%。6月底累计待发订单量同比有机增长16%。

电气业务12个月滚动订单出货比依旧强劲,为1.1。

宇航业务集团本季度销售额达创纪录的9.55亿美元,同比增长13%,完全受益于有机销售额的增长。营运利润为2.06亿美元,营运利润率为21.5%。

第二季度12个月滚动平均订单量有机增长4%。6月底累计待发订单量同比增长14%。宇航业务集团12个月滚动订单出货比保持强劲,为1.1。

车辆业务本季度销售额为7.23亿美元,同比下降4%,其中,有机销售额和汇率分别带来3%和1%的负增长。营运利润为1.3亿美元,同比增长13%。营运利润率达18.0%,同比增长270个基点。

车辆电气化业务本季度销售额达创纪录的1.89亿美元,同比增长18%,完全受益于有机销售额的增长。营运利润达创纪录的200万美元,营运利润率为1.3%。

 

关于伊顿(EATON)

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进世界向可再生能源转型,帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

伊顿公司成立于1911年,已在纽约证券交易所上市逾百年。2023年,伊顿公司销售额达232亿美元,业务遍布160多个国家。伊顿公司于1993年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约8,000名员工和19家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China