2024 年 9 月 8 日,伊顿电气配电系统与服务事业部在 2024 国际数字能源展重磅发布了 72.5kV 可分离式电缆附件深远海风电解决方案。该方案由伊顿全资子公司——库柏电子科技(上海)有限公司设计生产,以优质可靠的连接和防护能力,护航风电走向深远蓝海。
近年来,随着海上风电场向深远海区域大规模拓展,其集电线路的电压等级也逐步提升至 66kV,以应对远距离输电需求。随之而来的安装难度大、维修成本高、运行环境恶劣等挑战,对电力设备提出了更为严苛的要求。
在电缆附件领域,库柏的研发制造经验可以追溯到 1966 年,产品广泛应用于新能源、电网、轨道交通、石油石化等行业,深受国内外客户的信赖。本次发布的 72.5kV 插拔头以及配套后插式避雷器专为海上风电多场景应用开发,以绝缘裕度高、结构设计紧凑、运行寿命长等多重优势,满足海上风电设备的高可靠性与低度电成本需求。
海上专用,无惧恶劣环境挑战
考虑到海上风电场电力设备面临的高湿度、高盐雾等腐蚀问题,本次发布的 72.5kV 插拔头以及配套后插式避雷器,均采用进口高品质三元乙丙橡胶模铸而成,并取得了第三方试验室的防霉及防盐雾试验报告, 可长期在水下及其他恶劣条件运行。
安装便捷,电气连接安全可靠
伊顿 72.5kV 插拔头采用全绝缘、全屏蔽、全密封结构设计,可提供安全、可靠的电气连接,符合 IEC 60840:2020 及 TICW25-2019 标准,已获得 120kV/15min 工频耐压和 350kV 雷电冲击试验的鉴定报告。
同时,产品结构紧凑、电缆截面覆盖范围广,无最小相间安全距离要求。用户可根据位置选择垂直、水平或任意角度安装,通过预制接头连接起 36/66 (72.5) kV 或 48/66 (72.5) kV 电缆和变压器、开关柜等高压配电设备,使现场电缆敷设部署更加便捷。
防雷防爆,筑牢电网安全屏障
深远海运行环境下雷电多发。本次发布的后插式避雷器采用全绝缘、全屏蔽、全密封免维护设计,并通过了 31.5kA 短路试验验证 ,可为电气设备提供可靠的雷击(过电压)保护,确保安装及运维人员的安全。
该产品采用库柏防爆结构设计,能够实现可靠的自动脱离防爆功能,有效防止避雷器粉碎性爆炸和因避雷器损坏而造成的电力系统长时间接地故障,对临近设备及电缆线路形成有效防护,守护海上风电电网安全。
为了保证产品质量,库柏电子科技还配备了高压试验室,以特有的水下“多应力”试验确保电缆附件等系列产品设计能达到 30 年以上的运行寿命。同时,每一台产品出厂前都要通过 X 光及电气性能检测,层层把关,以可靠品质守护海上风电高效运转。
未来,伊顿将继续立足本土制造,持续开发在严苛环境中应用的电缆连接解决方案,助力海上风电向深远海广阔空间迈进,开启追风逐电新征程。
关于伊顿 (EATON)
伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进世界向可再生能源转型,帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。
伊顿公司成立于 1911 年,已在纽约证券交易所上市逾百年。2023 年,伊顿公司销售额达 232 亿美元,业务遍布 160 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产制造基地。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China