我们从太阳获得的唯一一种热能就是辐射。当月球移到太阳和地球之间时,太阳辐射便无法到达地球表面。虽然这种现象只是暂时的,但我们从太阳获得的能量总量如此巨大,以至于即使只有几分钟的缺失,也会产生巨大的影响。
试想一下,在一个寒冷的夜晚,你正围坐在篝火旁。你正享受着面前篝火散发的热量,但你的朋友停下来和你聊天,挡在了你和篝火之间。此时,你的朋友吸收了那份辐射热,而你开始感到夜间的寒意。现在,把篝火换成太阳,把你的朋友换成月亮。那么这种短暂寒意的程度将成倍增加。
太阳辐射温度效应示意图
当本影掠过人体时,人们会感受到明显的温度下降。Mitzi Adams 博士在 2001 年 6 月 21 日赞比亚卢萨卡发生的日全食期间,记录到了 15°F (8.3°C) 的温度下降。在 2017 年美国发生的日全食期间,人们也经历了同样的情况。事实上,NASA 的一篇文章详细介绍了今年观测日食时,可以采用的各种方法来测量当地的温度下降幅度。