由于用户界面使操作人员能够操控机器或设备,因此确保人机界面 (HMI) 触控面板在运行环境中高效运作,且其控件便于用户操作至关重要。
人机界面 (HMI) 触控面板主要采用电容式或电阻式触控技术。两种技术各有优劣,因此需根据操作环境进行选择。无论是工业环境、室内或室外环境,亦或是粉尘较多或相对洁净的环境,都将影响触控面板的选型。
警报处理、客户产品配方及相关工艺的管理、能耗计量远程访问、用于维修和维护的云连接、网络安全及其他因素同样是重要的考量标准。
采用线性结构设计,确保内容访问快速便捷,通过最少的点击、滑动和屏幕切换来实现内容浏览,并配备“下一页/上一页”导航功能,从而保持可视化界面简洁美观。
导航控件宜置于屏幕底部,使导航操作更加直观,这既能降低误触概率,又可避免遮挡其他屏幕内容,同时兼顾左手和右手用户的使用需求。