下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

如何创建直观易用的界面

创建直观 HMI 界面的四条黄金法则

用户友好型人机界面 (HMI) 确保操作关键机械和设备的人员能够高效地开展工作。我们提炼出一些最佳实践方案,助您打造尽可能直观的人机界面 (HMI),确保人机交互顺畅无阻。

保持一致和简单 

操作、术语和指令应在每次使用中保持一致的呈现方式和行为模式。可重复性有助于用户更快掌握操作并高效获取信息。图标、按钮和导航菜单等设计元素也必须保持一致。

考量数据需求

只有准确掌握用户在人机界面 (HMI) 中需要读取和输入的数据,才能设计出直观易用的控件,从而最大限度地降低操作复杂性。                                                                

  • 打造符合企业形象的标准化视觉风格,以支持品牌建设与品牌认知度提升。
  • 装饰元素应适度使用——形式永远服从功能。
  • 剔除任何不必要的或不相关的元素。
  • 通过调整大小、颜色和位置来突出显示关键元素,从而强化信息层次结构。
spacer
  • 确保您对用户输入和查看的所有信息都有清晰的理解。
  • 为每项输入搭配控制模式:机械开关用于激活/停用功能,触控面板用于输入详细参数。
  • 评估用户输入到人机界面 (HMI) 中的数据。是否需要字母数字键盘,还是数字键盘即可? 用户是输入具体数值还是从设定范围内选择?"
spacer

创建清晰可辨的按钮

在设计 HMI 界面时,就实现简洁明了的效果而言,屏幕上的按钮很重要。因此,应充分发挥其潜力,帮助用户轻松操作和导航触摸屏面板。

选择有效的图形用户界面 (GUI) 色彩主题

GUI 的色彩主题必须体现贵组织的企业形象。可根据操作环境的照明方案选用浅色或深色主题。
 

  • 屏幕上按钮必须以图形(即圆形或矩形)形式呈现,有颜色的或显示轮廓线的,可带图标也可不带图标。但是,不应使用纯文本按钮。
  • 确保整个界面中按钮内的文字标签大小写(大写、小写或标题)保持一致。
  • 需为活动状态与非活动状态的字段/按钮分配不同颜色——例如屏幕按钮被激活时,其颜色应从灰色变为蓝色。
spacer
  • 在光线充足的环境中,需要采用高对比度的浅色主题显示屏。
  • 在光线较暗的环境中,则应采用深色主题以减轻视觉疲劳。
  • 若您企业的标识色与用于传达重要状态信息的颜色(如红色)过于相似,请避免在图形用户界面 (GUI) 中使用这些颜色,以免造成混淆。
  • 设计时需兼顾色盲用户需求。
spacer