下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

简化机器设计

通过直观的软件工具缩短产品上市时间

掌握一个新的编程环境需要花费时间和精力,当您面临紧迫的截止日期时,这可能成为一大挑战。使用便捷的机械设计软件能够简化整个开发流程,最终缩短产品上市时间,助您保持竞争优势。

通过自动化复杂任务、减少错误并加速原型制作,您能更快为客户提供成品。我们直观易用的工具可帮助您为机器制造应用构建编程环境,并在设计过程中提供强大的可视化方法。我们的产品或基于行业广泛采用的标准软件,或配备用户友型规划、编程和管理工具。

GALILEO

Galileo logo

借助 GALILEO,可快速创建项目,从而大幅缩短项目规划与调试周期,而这一切都得益于其用户友好且直观的界面。

对于我们的 XV 系列 PLC 和工业个人计算机 (PC),GALILEO 界面支持创建基于 HTML5 的 Web 可视化,并让您可以在不同项目之间复制元素。

GALILEO 兼容标准通信协议,同时支持手势控制以及视频和 PDF 文件的集成。即使零编程基础的用户也能轻松上手,助力您创建高效易用的应用程序,从项目规划到维护保养,全程优化机器与系统运行效率。

easySoft

Developing programming and coding technologies. Website design. Cyber space concept. stock id 613463807

无论您是经验丰富的程序员还是初学者,easySoft 都是一款用户友好型软件,您可以将其用于 easyE4 控制继电器的编程。  

该软件支持四种不同的编程语言——easy 设备编程 (EDP)、梯形图 (LD)、功能模块图 (FBD) 和结构化文本 (ST)——并提供多种定制选项,使您能够轻松调整界面和功能以满足特定需求。全面的用户功能模块可简化编程流程,而仿真功能可在部署前对复杂系统进行建模与测试,从而及早排查潜在问题。