下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

通过智能接线,在更短时间内制造更多机器

接线变得简单

接线是机器制造的关键环节,且耗费大量时间。然而,通过运用恰当的技术、策略与知识,可简化组件间的接线,从而提高生产力、保障安全并增强数据在工艺流程中的可用性。

关于加速机器制造的白皮书

我们的白皮书《快速发展的机械制造:机械制造商的快速生产蓝图》阐述了如何在劳动力短缺日益加剧的背景下提升产品上市速度。它提出了三项缩短机械制造过程所需工时的策略,涵盖部署最新软件和有利于节省时间的技术,以及有效利用合作伙伴关系。

how-to-accelerate-machine-production.jpg
eaton-wiring-manual.png

便捷实用的接线指南

我们的接线手册为机械制造公司的技术专业人员提供了关于开关设备、开关、指示装置、驱动装置和电机保护装置的全面信息,其中还包含伊顿设备的连接示例。该手册适用于向采用国际电工委员会 (IEC) 标准的市场供应和出口产品的企业。

可提升接线速度的组件技术

直插式接线技术

eaton-push-in-wiring-technology-500x500.jpg
我们的直插式接线技术通过简化安装流程并降低人工成本,显著提升工作效率。这项创新且前瞻的解决方案在确保连接可靠安全的同时,彻底排除了传统工具的使用。相较于其他连接技术,直插式连接端子可节省高达 50% 的时间,在各类电气应用中有效提升效率与安全性。
spacer

智能接线技术

eaton-smart-wiring-technology.png
通过部署我们支持物联网 (IoT) 的 SmartWire-DT 技术,您只需单根线缆即可替代传统接线——不仅可以“一键”连接所有机器组件,还能传输其全部数据。由于 SmartWire-DT 排除了易出错的点对点接线,接线效率可最高提升 85%,项目规划成本也可以降低 70%。
spacer

了解您的同行如何加速产品上市