Carroll EMC 借助馈线自动化管理(FAM)将停电时长降低 38%
地点:西乔治亚州
行业:电力电网
挑战:通过提升服务质量和优化电网维护,以满足稳步增长的客户群需求。
解决方案:伊顿的馈线自动化管理(FAM)软件利用实时数据来检测配电系统中的故障,并自动重新配置系统,从而显著提高单相和三相线路的可靠性。
结果:建立了故障定位、隔离和恢复供电 (FLISR) 的长效系统,借助相关软件和电子设备,将停电时间显著缩短了 38%。
我们与伊顿合作提升电网自动化,所投入的每一美元都用于帮助所在社区持续缩短停电时间。在三相自动化项目取得成功之后,我们现在正将这一行之有效的模式应用到单相电网中,为打造更智能、更健康的电网树立新标准。
Carroll EMC 在采用伊顿的“馈线自动化”软件后,很快就看到了可靠性的大幅提升,该软件不仅配置简单、部署迅速,而且维护和更新也非常便捷。总体而言,该电力企业的选择正发挥着积极作用,最大限度地减少了停电期间受影响的用户数量,以免整个社区“陷入黑暗”。
目前,该公司的电网中已部署了近 250 台智能电子设备,这些设备与伊顿的“馈线自动化”软件协同工作,能够自动隔离受损区段,并尽可能为更多用户恢复供电。自 2014 年项目启动以来,配电自动化计划已帮助该电力公司连续多年实现系统平均停电持续时间指数(SAIDI index) 的同比下降。
仅在 2022 年,Carroll EMC 就计算出,伊顿的馈线自动化软件为其用户平均减少了约 75 分钟的停电时长。该公司预计停电时长将减少 41%,其中三相部署可减少 34%,单相项目可额外减少 7%。
除了能够实现先进的停电响应和管理外,Carroll EMC 还利用伊顿的馈线自动化软件来改进以下方面:
想了解正在影响电力电网行业的最新洞察吗? 通过我们的精选内容,了解电力企业如何应对当下的能源挑战: