下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

携手顺丰速运,共谱”物流交响曲“

客户名称:顺丰速运
客户行业:物流、快递
项目概述:伊顿与顺丰有着长达 19 年的合作历史, 形成了“双向赋能,共创价值”的合作模式。每年,顺丰为伊顿提供 10 万余票海内外快递服务、超 6,000 平方米的仓储服务,为伊顿全球供应链提供了坚实的保障。另一方面,伊顿也为顺丰提供一系列物流行业供配电解决方案和智能化传送控制产品与服务,助力顺丰不断提高运营效率、节能降耗,始终保持其行业领先地位。

点击了解详情

 

伊顿解决方案:

案例背景

作为中国领先的综合物流服务商,顺丰的业务涵盖快递、快运、冷链、供应链及国际物流等服务。公司拥有众多数字化的转运中心和服务网点,打造了航空+陆运+信息网三位一体的智慧物流生态,其物流网络不仅覆盖全国,还扩展至海外。

对于顺丰来说,确保其智慧物流网络的各关键节点的安全稳定运行,提高运输效率的同时降低能源成本是业务得以不断发展壮大的必要条件。

客户需求

  • 稳定可靠:确保各物流网点、中转场和仓储中心的供电系统安全稳定运行。
  • 效率提升:提升运营效率与项目交付速度。
  • 成本优化:降低能效,构建绿色智慧物流生态。
案例描述
 

基于与顺丰多年的稳固合作,伊顿深知顺丰在每日处理海量快递运输与配送任务时,对于电力系统可靠性、稳定性以及物流网络高效运作的需求。伊顿始终致力于支持顺丰的业务发展,利用自身的技术沉淀和多元化的解决方案,为其提供变频控制、智能配电及不间断电源解决方案。

伊顿解决方案的价值:

  • 提升运营效率:客户多个中转场部署超过 10 万台伊顿 PowerXL DV1 系列变频器,有效提升运营效率。
  • 提高交付速度:客户大同集散中心安装伊顿 Rapid Link 5X 分布式变频器,较之前项目,大幅降低了设备的安装调试成本,提升项目交付速度。
  • 提高系统稳定性:针对各物流网点、中转场和仓储中心,伊顿提供了包括中低压配电设备和不间断电源系统等众多产品,提升了电力系统的可靠性,保障区域分支机构的稳定运营。
  • 提高系统可靠性:伊顿旗下山特品牌为客户的全国转运中心及新增服务网点的数据机房提供了 2,000 余套 3-30kVA UPS 及多种售后服务,确保客户信息化系统的可靠运行。
  • 快速响应服务:为客户提供 7×24 小时技术咨询支持,12 小时内可到达现场调试,确保客户的物流网络在“双 11 ”等物流高峰期的高效运转。