下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

在线互动式UPS

在线互动式UPS因其供电质量高、可靠性、及具备远程控制和智能化管理而被广泛适用。通常用于支持10kVA以下的负载,是服务器、交换机和存储设备等分布式IT设备的理想选择。

为了延长电池使用时间,伊顿部分在线互动式UPS采用了伊顿独特的三级充电 ABM技术。此外您还可以选择添加外部电池组增加运行时间。根据不同的应用及功率段,以下是伊顿推出的在线交互式UPS:

在线互动式UPS (单相 UPS)

pic-1-line-interactive-ups-products.JPG

【白皮书】集中式部署和分布式部署的大同小异

集中式和分布式部署各有千秋,您需要先了解两种部署方式各自的特点,结合自身需求,选择适合企业本身 的部署方案。

pic-3-line-interactive-ups-products.JPG

【白皮书】四大招式应对虚拟化系统的电源管理挑战

伊顿,作为全球不间断电源供应商之一,充分考虑企业丰富而细化的虚拟化系统需求,为企业提供一整套智 能化电源管理解决方案,帮助企业轻松应对虚拟化系统的电源管理挑战。