下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

将 Versa-Pac 用作正向转换器变压器

VERSA-PAC (VP) 磁性产品系列是一个针脚可配置平台,具有 500 多个可使用的电感器和变压器选项。它们具有高功率密度,提供五个表面安装包,以满足您的 PCB 间距要求。它们具有低辐射噪声和六个紧密耦合的绕组,可提供 500 多个可使用的电感器和变压器配置。功率范围为 1 W 至 70 W,频率范围为 1 MHz 以上。

Versa-Pac 系列变压器是伊顿提供的众多产品之一。Versa-Pac 适合最高 500 kHz 的开关频率,以及高达 30 W(面向单端拓扑)或 70 W(面向双极应用)的功率等级。

VP 系列主要面向低压应用设计,通常为 3.3 V、5 V 和 12 V。引入 VPH 产品之后,Versa-Pac 现在可用于 24 V、48 V,甚至 120 V 的应用,而且频率更高。

每个变压器都有六个相同的绕组,能以串联和并联的方式进行配置,从而生成所需的变压器设计。这些绕组之间的隔离为 500 Vdc。 

eaton-vp-transformer.jpg

单端正向转换器设计程序

要设计正向转换器(也称为使用 Versa-Pac 的正向模式变压器),需要以下信息:

  • 标称、最小和最大输入电压 [Vin(nom)、Vin(min) 和 Vin(max)]
  • 输出电压 (Vo)
  • 输出电流 (Io)
  • 开关频率 (Fs)

下面,我们按以下值进行举例说明:

Vo = 3.3 V,Io = 5 A,Vin(min) = 40 V,Vin(nom)=48 V,Vin(max) = 56 V 和 Fs = 250 kHz

借助图 1“单极(反激)功率与频率对比”中的信息,从数据表中选择所需的 Versa-Pac 尺寸,方法是读取所需的输出功率和工作频率。250 kHz 和 16.5 W 时,这提供 VP5 尺寸。

Unipolar (Flyback)-eaton-versa-pac-forward-converter-transformer-1.jpg

图 1.

单极(反激)功率与频率对比图

虽然“功率与频率对比”曲线中的数据使用反激拓扑导出,用作 Versa-Pac 尺寸要求指南,但仍然适用于单极正向转换器。使用方程式计算 0.25 占空比 (D) 的变比;

    Vo/Vin(nom) = D x Nsec/Npri (1)

其中,Nsec 是次要绕组的数量,Npri 是主要绕组的数量,Npri/Nsec 是变比,必须舍入到最接近的可实现值(即 0.5、0.667、1、1.5、2、3 等)。

    3.3/48 = Nsec/Npri x (0.25)

    Npri/Nsec = (48x0.25)/3.3 = 3.6

向下舍入,Npri/Nsec = 3

Vin(nom) 和 0.25 占空比仅用作起点,将 Vin(min) 与较低或高占空比结合使用,可能会实现更合适的变比。注意:大多数单极正向转换器的最大占空比为 0.5。

使用方程 1 计算 Vin(min) 的最大占空比,计算得出的变比向上或向下舍入至最接近的可实现值。

    3.3/40 = 1/3 x (D)

    (3.3 x 3)/40 = D

    D(max) = 0.2475

使用以下方程式计算主要伏秒积:

    主要 Vs = D(max) x Ts x Vin(min) (2)

    其中 Ts = 1/Fs

此值应该小于额定主要伏微秒,如果主要伏微秒使用一个绕组,则额定伏微秒与伏微秒(基础)相同。如果主要伏微秒是两个串联绕组,则额定值为 2 x 伏微秒(基础),而对于 3 个串联绕组,额定值为 3 x 伏微秒(基础),以此类推。如果使用选定的 Versa-Pac 尺寸无法达到伏微秒额定值,则需要选择较大的尺寸或增加开关频率。

    主要 Vs = 0.2475 x 1/250x103 x 40 = 39.6 Vμsec

VP5 的伏微秒(基础)为 65.6 Vμsec,将该值乘以 3,得到的额定值为 196.8 Vsec。因此,VP5 可轻松满足伏秒要求。

如果无法实现所需的伏秒额定值,您可以增加开关频率以降低所需的额定值。或者,您可以使用 Vin(min) 重新计算变比,因为这样可能会增加串联主绕组的数量。

从选定 VP 的最高电感值开始,计算 rms 主电流,我们可以确定选定 Versa-Pac 是否符合指定要求。要计算 rms 主电流,您首先需要计算峰值电流。

    Ipri(peak) = Nsec/Npri x (Io + ΔIo/2) + Imag(peak) (3)

其中:

    Imag(peak) = (Vin(min) x Ts x D(max))/Lpri (4)

rms 主电流:

    Ipri(rms) = (D(max) x (Ipri(avg-pk))2)0.5 (5)

其中:

    Ipri(avg-pk) = (Ipri(peak) + (Ipri(peak) - Imag(peak)))/2 (6)

假设 ΔIo 设为 Io 最大值的 10%,通过选择正确的输出电感值实现。使用 VP5-1200 时,L(base) 为 76.8 μH,因此:

    Imag(peak) = (40 x 1/250x103 x 0.248)/32 x 76.8 x10-6= 0.0574 A

    Ipri(peak) = 1/3 x (5 + (0.5/2) + 0.0574 = 1.81 A

    Ipri(avg-pk) = (1.81 + (1.81 – 0.0574))/2 = 1.78 A

    Ipri(rms) = (0.248 x 1.782)0.5 = 0.89 A

VP5-1200 的 rms 电流额定值 Irms(base) 为 2.08A

最后,计算最大 rms 二次电流,

    Isec(rms) = (D(max) x (Io + Isec(peak)/2)2)0.5 (7)

其中,参考方程式 3:

    Isec(peak) = Ipri(peak) x Npri/Nsec (8)

    Isec(peak) = 1.81 x 3 = 5.43 A

    Isec(rms) = (0.248 x ((5 + 5.43)/2)2)0.5 = 2.6 A

VP5-1200 的 rms 电流额定值 Irms(base) 为 2.08A。要达到所需的 rms 电流额定值,必须使用至少两个并联绕组形成次要绕组。要提高效率,通常的做法是使用两个备用绕组,并且有由三个并联绕组组成的次要绕组。

变压器重置

在实际单端正向转换器设计中,您需要考虑如何实现变压器重置。当开关“开启”周期电流与输出电流以及主绕组中的磁化电流成比例时,开关“关闭”周期期间必须将磁化电流重置为零,以防止转换器故障。此操作可以通过多种方式实现,图 2 显示了一种方法,该方法使用反相中连接到主要主绕组的辅助主绕组。此附加绕组在开关“关闭”周期期间以反激模式运行,将磁化能量恢复到供应导轨。
Transformer rest using-eaton-versa-pac-forward-converter-transformer-2.jpg

图 2.

使用辅助主绕组重置变压器

Transformer rest-eaton-versa-pac-forward-converter-transformer-3.jpg

图 3.

使用 RCD 网络重置变压器

对于 Versa-Pac 设计,此方法将转换器的最大占空比限制在 50%,同时减少可能配置的数量,因为只有 5 个绕组可用。图 3 显示了一种简单方法,该方法使用电阻器-电容器-二极管 (RCD) 网络重置变压器,允许在配置变压器时使用所有 6 个绕组。

使用 RCD 重置网络具有许多优势:降低开关的电压压力,限制关闭电压峰值,并允许以超过 50% 的占空比运行。

图 4 显示了用于双开关拓扑的重置方法,此方法允许主绕组以反激模式运行,且电流流过两个恢复二极管。此技术与图 2 所示技术相似,此拓扑的优势包括针对开关的额定电压要求降低、无需辅助主绕组。

Transformer rest using dual switch topology-eaton-versa-pac-forward-converter-transformer-3.jpg

图 4. 

使用双开关拓扑重置变压器