下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

充电基础设施

低碳出行,共筑绿色未来

面向未来的新一代电动汽车充电设施,应充分利用可再生能源,同时利用数字化智能管理能源流向和规划功率容量。通过提供全方位电动汽车充电设施、能源管理系统及软件服务,我们将帮助您构建、维护或升级建筑能源综合利用,使之符合法规、优化收益并降低二氧化碳排放。     

伊顿电动汽车充电解决方案

伊顿聚焦电气化交通行业日益增长的用电需求,提供灵活、便捷、可持续的电动汽车充电解决方案,包括全系列交流及直流充电设备、能源管理系统及软件服务等产品。无论是住宅、建筑、车队或者公共基础设施,我们的电动汽车充电解决方案助您轻松应对复杂多样的需求,在符合法规、优化收益的同时,降低二氧化碳排放,以绿色出行倡导低碳生活。

交流充电桩系列

伊顿交流充电桩系列满足主流电动汽车充电需求。我们提供包括 3.5kW 到 22kW 的交流充电桩产品,满足 GB 及 IEC 标准,适合房地产开发配套、 现有物业加装、商务楼宇停车及小型充电站等应用场合。
 

直流充电桩系列

伊顿直流充电桩系列覆盖 20kW 到 360kW 的多种规格,支持选配单枪或双枪充电,适用于家用、充电运营商、集中式充电场站、专用充电站、住宅、商业楼宇、市政公建、公交集团、物流园区等不同应用场合,覆盖普通乘用车、公交大巴、物流车等各种充电车辆。

预装式充电站

为满足市场多场景车辆充电需求,伊顿提供预装式充电站解决方案,包括:咨询、设计、制造、集成安装、调试、验收、运营管理、巡检保养和检修维护。

智能充电管理系统

智能充电管理系统及能源管理解决方案

伊顿提供全方位的智能充电解决方案,帮助您实现投资价值优化,智能高效管理整个充电网络。同时,基于伊顿 “Building as a Grid” 建筑即电网的解决方案,建筑与光伏、储能系统、充电桩将形成一个多元互补的微电网系统,实现可再生能源自发自用和余电存储,以“零碳”充电站打造绿色出行新未来!

 

伊顿充电基础设施解决方案产品家族

了解更多关于伊顿充电基础设施解决方案信息,请点击下载产品家族手册。

product-portfolio-cn.jpg