下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

铬酸盐和阳极氧化表面处理

铝防护:阳极氧化与铬酸盐涂层

使用专用涂层提升铝部件性能。专用涂层可提高铝部件的耐用性,增强铝合金原有的特性与优势。这类表面处理工艺可为铝件提供防护,具有独特优势。这类表面处理可提升铝的耐用性和功能性,保障铝件满足各种应用的严苛要求。伊顿擅长提供阳极氧化和铬酸盐涂层工艺,利用我们的专业知识,提供符合您需求的高质量解决方案。

铬酸盐涂层:保持传导性能

铬酸盐涂层是一种化学转化工艺,可在不显著增加厚度的情况下增强铝原有的耐腐蚀性。该工艺从清洗和蚀刻铝表面开始,以去除自然氧化层。随后将工件浸入铬酸盐槽中,使化学溶液与铝结合,形成一层薄薄的耐腐蚀膜。该涂层有助于保持铝的导电和导热性能,同时提供必要的防腐蚀保护。

Eaton plate fin heat exchnager

铬酸盐涂层解决方案:I 型和 II 型

伊顿遵循 MIL-DTL-5541 规范进行铬酸盐涂层处理,可提供 I 型和 II 型两种选择。I 型使用六价铬,耐腐蚀性能更强;II 型则使用符合 RoHS 标准的三价铬,满足现代环保要求。每种类型又分为 1A 类和 3 类。1A 类涂层较厚,防护性能较强;3 类涂层较薄,偏半透明,接触电阻性能更优。

用于粘接组件的铬酸盐涂层

铬酸盐涂层非常适合粘接组件,可保持铝原有的传导性能与粘附性能。该工艺适合要求膜层尽可能薄,同时又需要防腐保护的部件。伊顿利用这些优势,帮助确保您的铝件符合最高标准的性能和可靠性要求。

Eaton fin heat sink

阳极氧化:一种防护工艺

阳极氧化是一种电化学工艺,可增厚铝的自然氧化层,形成耐用且耐腐蚀的表面。在阳极氧化过程中,电流通过铝件,使表面发生氧化并形成较厚的保护层。该保护层具有卓越的耐腐蚀性,并可染成多种颜色,非常适合需要兼顾防护和美观度的应用。

用于商业应用的阳极氧化表面处理

伊顿擅长 II 型 2 类阳极氧化,用于黑色阳极氧化表面处理。该工艺适用于铝组件,可提供坚固耐腐蚀的表面,外观光滑均匀。我们的黑色阳极氧化专业能力满足商用产品的严苛标准,确保工件既得到保护又具备视觉吸引力。我们还提供 1 类(无染色)阳极氧化,以获得透明表面效果。

Eaton chasis black anodized finish

实现卓越散热性能的阳极氧化

阳极氧化涂层对散热器及其他需要出色耐腐蚀性和散热性能的部件非常有效。更厚的阳极氧化层可提升耐用性和外观质感,非常适合需要强防护和精致表面效果的应用。通过阳极氧化处理,伊顿可确保您的铝件符合严格的性能标准,同时呈现光洁美观的外观。

阳极氧化与铬酸盐涂层如何选择

虽然阳极氧化和铬酸盐涂层都能保护铝,但适用场景与性能存在区别。阳极氧化会形成更厚、更耐用的表面,非常适合需要高耐腐蚀性和特定外观效果的应用。但涂层增厚会限制其在导电或导热性能要求极高的领域的应用。相比之下,铬酸盐涂层的膜层薄得多,适合需要保留铝的传导性能等固有特性的应用。铬酸盐涂层可保留更接近铝本色的外观,同时提供基础防腐蚀保护,因而成为适合多种环境和应用的多功能选项。

伊顿:您的涂层合作伙伴

为铝件选择合适的涂层,是保障最优性能和使用寿命的关键。无论您需要阳极氧化的可靠保护,还是需要铬酸盐涂层的多功能性与传导特性,伊顿都能凭借专业能力提供高质量的表面处理。我们遵循行业标准,并提供定制化解决方案,是满足您阳极氧化和铬酸盐涂层需求的理想合作伙伴。欢迎联系我们的团队,讨论您的项目需求,并了解伊顿如何严谨细致地提升您的铝组件性能。