实现可靠系统设计所需材料、表面处理与结构加工工艺
铝合金、铜和异型材的选择,不仅取决于强度或重量,还取决于材料的导热性能和成形加工适应性。铝挤压型材可让工程师直接在材料上构建各种结构功能。提早做出材料选择决策可以确保量产可行性,同时还能防止在结构中嵌入长期性能限制。
表面处理能够影响耐腐蚀性、电气特性和长期稳定性。铬酸盐和阳极氧化表面处理可保护外露的金属,同时满足严格的公差要求并保持一致的外观。在严苛的环境中,如果表面处理与工作条件相符,即可延长材料使用寿命,同时降低性能劣化风险。
连接工艺决定接头强度、热传递能力和长期可靠性。搅拌摩擦焊、钎焊组装、粘合组装以及浸渍钎焊等方案分别适用于不同的材料组合和设计目标。选择合适的方案可以避免不必要的复杂工序,维持长期结构稳定。
混用的材料如果管理不当,就会埋下隐患。要想规避电偶腐蚀,就必需审慎搭配金属材质、表面处理和连接方式。及早进行防腐设计,有助于保护结构完整性、减少维护工作,同时保证在潮湿、高振动或带电环境下的运行可靠性。
先进的加工方法适用于高密度和高精度应用场景。铲齿式翅片、折叠式翅片和拉链式翅片组件可在狭小的空间内实现出色的功能和高效的散热路径。设计投入量产后,选择合适的加工技术会影响成本、可重复性和性能稳定性。
材料、表面处理和结构加工作为统一的系统发挥作用。三者协同一致,便可提高可靠性、热特性、耐腐蚀性及量产可行性。本篇概述结合相关原理与技术,指导制定更明智的加工决策,打造可直接投产的稳健设计。