下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

钣金加工和机箱

可靠的钣金加工助力优化性能

伊顿利用钣金制造专业能力,提升集成冷却机箱、散热器、液冷系统、机加工部件和热管理配件的性能。

钣金加工:从冲压到装配

伊顿使用钣金制造导热外壳和机箱、散热器以及液冷系统部件。我们制造单片冲压金属导热件、折弯金属导热部件,以及集成先进液冷或风冷技术的复杂钣金组件。我们的冲压设备配备专用工装,可冲压平面展开件、攻丝开孔并成形细小特征,扩展传统冲压工序的通用性。我们使用折弯机将钣金折弯成各种几何形状,形成可独立导热,也可集成至大型液冷或风冷组件的热管理部件。

Eaton environmental sealing protection
我们采用浸渍钎焊、锡焊等金属连接工艺,也可在环氧树脂粘接的机箱上加装导流罩,制作具备集成功能的复杂热管理组件。这种综合能力使我们能够提供坚固、可定制的热管理解决方案,满足客户的精确规格要求,并确保在各行业实现最优保护和性能。

采用定制机箱的精密翅片加工

伊顿通过定制金属机箱和散热翅片形状,提升散热器性能。我们的冲压设备可加工特殊外形导热翅片,便于高效扩产,相比传统级进模冲压机拥有更高设计灵活性。这台冲压设备既支持大批量生产,也可快速制作高性价比原型,无需复杂模具。我们结合使用标准与定制工装,设计并制造多种散热翅片组态配置,以定制粘接翅片组件,从而增强热管理系统和整体散热器性能。

坚固导热外壳优化散热性能

伊顿利用其钣金专业能力,为我们的液冷系统设计和制造耐用的外壳和机箱。虽然钣金较少用于直接形成流体流道结构,但在构建容纳此类系统的大型机箱方面起着关键作用。我们使用钣金制造坚固精密的机箱,有效保护并集成液冷系统。这种方案结合我们的机箱壳体制造专长与先进的液体冷却解决方案,保障冷却系统稳定可靠运行。
Eaton liquid cooled chasis

通过集成工艺实现部件定制

伊顿具备优秀的机加工能力。我们将这项能力与钣金机箱工艺相结合,以适配多种部件和流程。我们在金属冲压工艺基础上,增加其他机加工工艺,以实现精确公差并满足功能要求。该工艺包括加工安装孔位阵型、调整搭接接头材料厚度,或去除特定部位的材料。加工能力会因材料、几何结构和工装而有所变化。这种无缝集成确保我们提供满足客户独特需求的精确实用部件。

坚固高效的散热配件

伊顿采用定制钣金方案制作风扇导流罩等各类散热配件,提升配件性能。我们使用冲压机、折弯机等金属冲压设备,将钣金冲压并折弯,制成精密外形。冲压成型的金属风扇导流罩可与风扇组件实现无缝集成。

伊顿精湛的钣金工艺推动实现创新

伊顿的钣金制造专业能力支撑我们为各类应用提供高性能解决方案。我们的钣金解决方案支持满足多种需求,可通过定制翅片形状提升散热器性能,也可为液冷系统提供保护。我们将钣金与精密机加工相结合,制造坚固的精密部件,可用于粘接翅片散热器组件、浸渍钎焊件和锡焊件。我们生产风扇导流罩等冲压金属热管理配件,与散热器产品线配套使用。我们依托先进设备和丰富经验,确保每一套解决方案在质量、耐用性和功能性方面均符合最高标准,满足客户最严苛的要求。如需进一步了解我们的钣金解决方案,或探讨您的项目需求,请预约专家咨询。