铣削翅片散热器
铣削翅片散热器由一整块金属制成,材质可为铜或者铝。使用锋利的刀片对整块材料的上表面进行精密切削。被切削的部分仍与主体相连,然后向上弯折,形成伸出底座的翅片。切削过程按照固定间距重复进行,形成一系列翅片,最终组成完整的散热器。
铣削翅片散热器在几何形状上的最大限制是将翅片向上弯折所需的作用力。竖起这些翅片所需的力取决于翅片的厚度、流体流动长度和翅片高度。
该工艺在单一封装中独辟蹊径地融合了各种技术的优良特性。如果您需要协助选择合适的铣削翅片散热器,请随时联系我们的设计工程师。
了解您可能感兴趣的其他产品。
What is the open compute project ocp project deschutes
CDU design impact on EU PUE
What do scalable liquid cooling solutions mean to us
AI infrastructure in Europe
Types of data centers and colocations