下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

拉链式翅片散热器:互联式解决方案

什么是拉链式翅片?

拉链是一种专用结构,可将两片材料均匀连接成一块完整的材料。通过采用能够互锁的专用几何结构,可以实现连续连接。这样即可更便捷地搬运一整个拉链式部件,而无需搬动众多散碎零件。散热器需要大量薄翅片时,逐个装配翅片会十分繁琐。拉链式翅片散热器恰好可以解决这一问题。
Eaton large zipper polar jacket
Eaton large zipper fin stacks
拉链式翅片是采用金属原材料通过级进冲压加工制成的金属片材。首先冲压出翅片的几何形状。第一轮冲压即确定翅片的长度、高度以及翅片间距。翅片厚度由所用翅片坯料的厚度决定。随后进行二次冲压工序,将翅片折弯,并与前一组翅片锁定在一起。当翅片组冲压出目标应用所需数量的翅片后,将其从冲压区取出,准备制作完整的拉链式翅片散热器。

每一款拉链式翅片散热器都有专属的翅片级进冲压模具设计。这使拉链式翅片组件更贴合具体应用,因为新的拉链式翅片散热器组态配置通常都需要重新制作一套冲压模具。拉链式翅片散热器适合大批量应用,因为冲压模具成本可以分摊到更多产品中。

拉链式翅片散热器常见组态配置

常见的拉链式翅片散热器设计将翅片组固定到底座上,组成散热器组件。更复杂的拉链式翅片组件会在翅片组内部预埋热管,以便充分利用全部翅片或者增加翅片高度。
Eaton large zipper heat fin sink
Eaton large zipper fin assembly

拉链式翅片散热器材料

根据应用需求,可以选用全铝或全铜材质散热器,但组件中的独立部件也可搭配使用异种材料,以优化性能。材料选择决定翅片与底座之间的连接方式。铝不适合锡焊,因此铝/铝连接通常采用环氧树脂粘接。环氧树脂对铜的附着力不佳,因此铜/铜连接通常采用锡焊连接。如果两者混合使用,通常会对铝部件进行镀镍处理,然后再将组件焊接装配。

拉链式翅片应用广泛、设计灵活。欢迎联系伊顿设计工程师,获取拉链式翅片散热器设计支持。