器件数据表:功率耗散以及如何计算最高壳体温度
通常,这些数据表会在“热”部分标注:功率耗散(W)、最高结温(通常为 °C)以及结到壳热阻(一般为 °C/W)。
若要计算最高壳体温度,请先将器件的耗散热量乘以结到壳热阻,得到从结到壳的温升。然后用最高结温减去该温升,得到最高壳体温度。
Tjunction-max – (Ɵjunction-to-case*Pdissipated) = Tcase-max
在某些情况下, 器件数据表可能包含更多复杂信息。热电制冷器 (TEC) 或热电器件 (TED) 可能会让人更加困惑,因为它有热端和冷端,而且必须对两端进行控制,才能正常工作。
如果您有多个器件,或有现有系统需要一起冷却,您可能更适合 测试您的热负载 ,而不是通过计算您的热负载,尤其是在改造场景中。
如需协助,请随时联系 伊顿设计工程师团队。我们在解读此类数据表方面积累了丰富经验,并可协助您为自身需求设计合适的解决方案。
了解您可能感兴趣的其他产品。