下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

如何测量热负载

为您的冷却系统应用选择合适产品的第一步是确定热负载,即系统产生的热量。本文说明如何为任何 液体冷却 应用确定热负载。同样的方法也可用于 空气冷却系统 。

热负载的粗略估算

一种快速估算热负载的方法是,假设所有进入流程的电能都会转化为热。根据热力学第一定律,我们知道系统输出的能量不可能大于输入的能量。如果输入系统的唯一能量形式是电能,则可以保守地将热负载估算为等于耗电量。

比热容计算公式

为更准确地确定热负荷,请使用传热方程:Q = m x Cp x ΔT,其中:

  • Q = 热负荷(W [BTU/hr])
  • m = 质量流量(kg/s [lb/hr])
  • Cp = 比热容(J/g-K [BTU/lb °F])
  • ΔT = 温度变化(°C [°F])

用于计算热负荷的测试设置

若要使用上述传热方程确定 Q,您需要通过实验获得 m 和 ΔT 的数值。若要测量这些温差和质量流量数值,您需要以下设备:

  • - 两个(2x)“T”型热电偶,建议精度为 ± 0.2°F
  • - 涡轮流量计,建议精度为 ± 1%

当您的系统在峰值负载运行时(见图 1),可使用热电偶和流量计来测量冷却液的温度变化和流量。根据流体的比热容和上述方程,可计算热负载。

Eaton heat load test setup

什么是热电偶?

热电偶是一种由两种不同金属制成的传感器,会根据这两种材料连接点的温度产生电荷。热电偶是 热测试中的关键组成部分。

要获得准确测量,需要将热电偶接点尽量靠近被测点。如果中间有材料阻挡,也可用热阻和厚度来推算特定点的温度,但这会降低测量的整体精度。

热电偶测量精度

热电偶和流量计的精度尤为重要,因为精度只要略有下降,就可能会导致较高的误差百分比。例如:如果温升为 10 °C,且热电偶精度为 ± 0.5 °C,则温升测量的偏差最高可达 1 °C,即 10%。这意味着,总热负载计算的精度不可能高于 ±10%。如果温升小于 10 °C,则 ± 0.5 °C 对应的误差百分比会更高。当温度误差以 °F 或 °C 给出时,可按以下方法计算误差百分比:将热电偶精度乘以 2,再除以温度变化值,然后乘以 100。

热电偶校准

我们建议在记录测量值之前对两支热电偶进行校准。如果无法做到这一点,可以将一支热电偶的精度与另一支进行对比。具体做法是:在没有热负载的情况下,让流体流经热电偶。如果两者温度相同,则可使用峰值运行时的实际温升值。否则,在峰值负载运行时进行测量时,应考虑在无热负载条件下两支热电偶的温度差异。对于测得温度不同的热电偶,应从有热负载时的温差中减去无热负载时的温差。例如:如果两支热电偶在无热负载时读数分别为 20.0 和 20.5°C,在施加热负载后读数分别为 25.0 和 30.5°C,则温度变化应计算为 (30.5 – 25.0) – (20.5 – 20.0),即 5.0°C。

如何在没有流量计的情况下测量液体流量

如果没有流量计,可用带刻度的容器和计时器来测量系统的恒定流量。在一段已测量的时间内,将液体收集到带刻度的容器中。用液体量除以经过的时间。用这种方式测量流量时,恒定流量至关重要。应使用液体密度将体积流量换算为质量流量。

这些用于确定热负载的方法适用于任何液体冷却应用,可用于对 CDU、 循环冷水机、 冷板 或 热交换器进行选型。

现在我知道了热负载,下一步该做什么?

计算出系统的热负载后,您就可以开始确定所需的冷却量。这条信息结合冷却系统允许的体积,有助于热设计工程师选择或开发一套 液冷系统 ,以满足您的项目需求。

需要帮助了解您的系统状况吗? 联系我们的工程团队