下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

降低接触热阻

提升表面之间的传热效果,并改善整体热性能

该热阻可表示为 Rja,其中:

  • Rja – 从器件结到环境空气或水的热阻
  • Rjc – 从器件结到封装外壳的热阻,由电子器件制造商决定(设计人员无法直接影响)
  • Rcs – 从封装外壳到散热器或冷板的热阻,由电子器件与散热器或冷板之间接触面的大小和质量、所用材料以及接触压力决定
  • Rsa – 从散热器或冷板到环境空气或水的热阻,由散热器或冷板的设计(材料和几何形状)决定

因此,一种降低 Rja 的方法是降低 Rcs,即电子器件外壳与环境冷却的翅片散热器或液冷板之间的接触热阻。影响 Rcs 的因素有多项,包括表面平整度、表面粗糙度、接触力或夹紧压力、表面清洁度以及界面材料。

表面平整度和表面粗糙度

表面平整度可理解为间距较大的表面不规则或波纹。表面粗糙度是表面亚微米尺度的不规则,通常由加工、使用和/或磨损造成。

两种不完美表面接触时,它们之间会形成空气间隙。(见图 1) 大多数接触区域中,超过 90% 的区域为空气空隙。由于空气的导热性能不高,这会对传热产生显著阻力。表 1 显示不同制造工艺的典型表面粗糙度值。

Eaton surface  flatness

表 1:

流程单位:µm单位:µin
抛光0.1 – 0.44 – 16
磨削0.1 – 1.64 – 64
激光切割0.8 – 6.332 – 252
压铸0.8 – 1.632 – 64
机加工0.8 – 1.632 – 64
挤压0.8 -3.232 – 128
钻孔1.6 – 6.364 – 252

为保证电子器件与散热器或冷板之间获得良好接触,安装表面平面度通常需要达到 0.001 英寸/英寸。表面粗糙度应与电子器件的表面粗糙度相当,通常 32–64 µin 即可。更精细的表面处理会增加不必要的成本,但对热性能的改善很小或没有改善。要获得良好的导热界面,平面度通常比表面粗糙度更关键。

接触力

另一个降低接触热阻的重要因素是接触力,即将电子器件压向散热器或冷板的力。电子器件和散热器表面不可能完全平整。因此,这些表面之间总会存在空气间隙。但是,随着将两个表面压紧的接触力增大,两个表面之间的接触点数量也会增加,从而降低壳体到散热器的热阻 Rcs。力与热阻之间的这种关系不呈线性曲线。随着接触力增大,接触热阻会降低。直至达到某一临界点后,热阻降低效果将减弱,同时器件封装所能承受的力也临近上限。建议联系电子器件制造商,以了解所建议的接触力。

表面清洁度

安装表面的清洁度也很重要,有助于尽量降低接触热阻。安装表面应保持无任何异物,例如灰尘、油污、氧化物和薄膜。由于大多数散热器和冷板在机加工后会存放,建议在安装器件前进行清洁。一种令人满意的清洁方法是用细钢丝绒轻轻抛光安装表面,然后用半导体清洗溶剂擦拭。

热界面材料

最后,为进一步改善 Rcs,应使用合适的导热界面材料(TIM)来填充两表面之间的空气间隙。可用的技术有多种,包括导热硅脂和导热复合材料、弹性体、胶粘带等,每种材料都有各自的特性(工作温度、易用性、固化时间、压力要求等),这些特性的适用性会因应用场景的不同而有所差异。联系伊顿,咨询如何为您的应用选择合适的导热界面材料。表 2 显示了这些 TIM 的典型热阻和热导率值。

界面厚度(英寸)热导率 (k(W/m-K))Rcs(°C/W)
干接触不适用不适用2.9
导热硅脂0.0030.70.9
导热复合物0.0051.20.8
弹性体0.0105.01.8
胶带0.0090.72.7

接触热阻影响因素回顾

接触条件包括多个方面,如表面平整度、表面粗糙度、表面清洁度、接触压力和界面材料。目前有多种技术和方法可用于优化从电子器件结到散热器的热路径。为使电子器件温度保持在其额定最大值以下,并提高最终产品的可靠性,必须尽量降低热阻。