热电器件嵌入式控制器
试想在电子游戏或电影中探索北极地区,你脑海中会浮现出极度寒冷的景象。目前,我们只能停留在想象寒冷的层面。但如果使用热电器件嵌入式控制器,你便能真正感受到那种寒冷。当媒体将我们带入沙漠,或是置身于火山之上时,情况也是一样的。我们的控制器会发热,以模拟我们预期会感受到的热量。凭借在控制器的小范围内交替产生冷热的能力,媒体受众甚至能感受到自己所沉浸的故事中主角所经历的痛苦。
让我们来看看热电器件嵌入式控制器所面临的热情况。在大多数热管理应用中,我们需要为热电冷却器维持特定的温差。这是一个独特的应用场景,其中该温差是动态的,并且在微型热电器件 (TED) 阵列中可能存在较大波动。
这些器件的背面最好保持恒定温度,这样每个温度输出对应的电压就更可预测。这可以通过使用导热片(如铜制导热片)来实现。此外,热电器件还应与控制器内部进行隔热隔离,以防控制器内部的电子元件因受这些器件引起的温度波动影响而出现可靠性问题。
除微型热点器件 (TED) 本身之外,这些器件的电源也是关键因素。热电器件效率较低,因此需要消耗大量能量才能产生微小的温差。将这种低效率放大到整个阵列,这些热电器件嵌入式控制器就会成为“耗电大户”。这需要配备大功率电源或大容量电池,而这两者都可能需要各自的散热解决方案,以确保其安全和可靠。
尽管能够输出热感体验的控制器面临诸多挑战,但游戏行业将现有技术应用于新领域,确实振奋人心。我们也非常期待看到首款商用的热电器件嵌入式控制器问世。