下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

适用于高密度与电气化系统的电力电子散热策略

了解电力电子散热如何影响效率、可靠性和系统寿命。了解流体选择、机械接口、主动热控制和逆变器散热策略如何塑造可扩展性大功率设计。

适用于高密度系统的电力电子散热

为什么电力电子散热决定了系统的成败

电力电子功率密度不断提升,开关速度持续加快,热设计裕量却日益收紧。当能量损耗集中在更小的物理区域时,热量就会成为制约系统效率、可靠性以及可用寿命的因素。因此,散热策略在设计初期就会影响电气架构和封装决策。如果能够尽早统筹散热规划,设计团队就可以降低重新设计的风险,并在功率需求增长时更加从容地进行扩展。

传热流体是散热基础

液体冷却性能首先取决于传热流体及其各项特性在实际运行条件下的表现。热传导、粘度和化学稳定性会长期影响散热和泵送效率。流体还必须与内部材料和温度范围保持兼容。选择合适的方案,关键在于和系统整体相匹配,而非单纯优化某一项性能指标。

保护热连续性的机械接口

软管、接头和管配件在幕后决定着电力电子散热后能否可靠运行。在存在振动和热循环的环境中,流体连接件的选择会影响密封完整性、压降以及长期可维护性。如果接口匹配不当,就会发生泄漏和流量受限,从而破坏即使是设计良好的散热回路。选择合适的机械部件是保持稳定热性能的基础。

紧凑型组件内部的主动热控制

随着设计日趋紧凑,温度控制往往需要主动干预。热电控制装置能够动态响应负载变化,在高密度封闭空间内实现精准的热管理。集成式控制可稳定局部温度,无需加大热交换器规格或增大介质流量。这种方法在保持效率的同时,还可在受限空间内保护高灵敏度电子器件。

电气化平台的逆变器散热

逆变器是电气化系统中散热要求最高的部件之一。随着功率水平的提升,逆变器散热策略会直接影响转换性能、效率和部件寿命。持续运行过程中的热量积聚会加速磨损,并限制输出。专门设计的冷却通道可让逆变器在不断变化的占空比和持续提高的功率密度条件下可靠运行。

为什么逆变器的热稳定性很重要

逆变器的可靠性直接影响系统的正常运行时间。电动汽车逆变器热管理功能有助于提高负载承受能力,并保护承受大幅温度波动的电子器件。高效散热可保障设备在加速与再生制动过程中稳定运行。随着电动平台的不断扩展,耐热性已经成为必备能力,而非可选特性。

整合电力电子冷却

电力电子散热作为一套集成系统运行,负责管控热量在各部件之间的传递,以及运行期间的热量调控。将散热作为基础设计考量,有助于维持稳定性能,并支撑系统长期扩展。伊顿将热规划作为架构设计的输入条件,实现更高功率密度设计,同时保障设备在严苛环境下稳定运行。