热虹吸管与热管比较
本文将回答一个关于两相冷却的常见问题:热虹吸管与热管有什么区别?
二者均为基于工作流体蒸发和冷凝的被动冷却系统。热管与热虹吸管的主要区别在于,热管内部有毛细芯结构,而热虹吸管则没有。这种毛细芯结构一般采用烧结粉末型、轴向沟槽型和丝网型芯体。芯体可产生毛细压力,使工作流体能够克服重力,以任何安装朝向回流到冷凝器。热虹吸管依靠重力实现工作流体回流,因此热源与蒸发器必须布置在冷凝器下方。
在直径和长度相同的条件下,热虹吸管的最大传热能力 (Qmax) 通常高于热管。毛细芯结构会占用内部蒸汽流通空间,同时限制液体通过毛细通道回流至蒸发器的速度。热虹吸管无需芯体,依靠重力回流,流体与热量的传递效率更高。
热虹吸管不依靠毛细芯输送流体,因此可实现比热管长得多的传热距离。伊顿已开发出长度达数米级别的热虹吸管。如果重力条件有利,热虹吸管的长度几乎不受限制。
与热管相比,热虹吸管可对多个热源实现更精准的温度控制。由于热虹吸管不需要多根独立管路,整个组件内部的蒸汽压力保持一致。因此,在从多个热源吸热时,整套热虹吸管组件各处温度基本保持接近。
当热虹吸管搭配远端冷凝器单元时,凭借更高的传热能力,蒸发器与冷凝器之间所需的管路数量远少于同等散热能力的热管组件。在传热量相当的情况下,热虹吸管的高度也比热管更低,因而对系统气流的阻碍更小,散热效率更高。
热虹吸管均需要针对每一个具体应用,结合各项因素,进行定制化设计。从概念构思到量产出品,热虹吸管往往需要经过更加复杂繁琐的设计、规划与开发流程。热管组件虽也支持定制,但单根热管有更多标准现货构件,可以直接集成到散热组件当中。
伊顿拥有数十年热管和热虹吸管组件开发经验,产品覆盖多种应用和行业。如需深入了解我们的两相冷却技术能力,请访问我们的两相冷却版块或联系我们的专家。
了解您可能感兴趣的其他产品。
What is the open compute project ocp project deschutes
CDU design impact on EU PUE
What do scalable liquid cooling solutions mean to us
AI infrastructure in Europe
Types of data centers and colocations