下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

两相冷却技术详解:架构、权衡与设计指导

了解两相冷却的工作原理、其最具价值的应用场景,以及热管、均热板和热虹吸管如何为高密度系统构建可靠的热管理架构。

高密度电子系统两相冷却

为什么两相冷却日益不可或缺

两相冷却利用相变实现高效传热,以应对密度与功率的不断提升。基于两相冷却基础要素构建的设计能够突破气流与单相液体的极限,同时改善温度稳定性。对于需要兼顾性能、噪音与能耗的架构设计师而言,相变散热提供了一条可实现系统扩展,且无需增加机械复杂度的路径。

了解相变传热

相变传热依靠内部密闭结构的蒸发过程吸热,依靠冷凝过程释热。这种方法界定了热虹吸管是什么,并解释了为什么在更高负载下,被动循环可能优于主动风冷方案。最终可实现快速传热,且温控性能可随运行条件动态调节。

两相散热架构的选择

各类两相散热设备对应不同散热需求。选择决策的关键往往在于对比热虹吸管与热管,二者在安装方向、传热距离和功率水平方面存在显著差异。充分理解上述性能的取舍关系,研发团队便可根据机箱空间限制、安装限制条件与长期可扩展性目标匹配合适的传热方案,而非一味套用默认的单一散热方案。

热虹吸管在实际系统中的应用

在可利用重力辅助液体流动提升传热能力的场景中,热虹吸管获得广泛采用。其散热效果取决于热虹吸管的配置与应用条件,包括冷凝器布置方式和内腔容积。如果应用合理,热虹吸管凭借极少运动部件即可维持稳定性能,非常适合用于持续运行。

管理热量均摊与局部热点

设备表面的热量分布均匀程度往往决定其综合效率。对比热管与均热板可清晰区分线性传热与平面均摊方案各自适用的场景。选择合适的几何形状,既能消除局部热点,又可精简设备内部布局,从而支持实现封装方案和功率密度的持续优化。

确保可靠性与大规模采用的设计

高效冷却方案必须转化为用户信赖的系统。与热设计和用户接受度相关的考量指标包括耐用性、量产可行性,以及长期可预测的稳定性能。伊顿将两相冷却视为战略赋能技术,助力研发团队部署兼顾散热性能与实际运行可靠性的解决方案。