下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170E5449

Fuse-link, high speed, 100 A, AC 2500 V, special DIN 1, aR, IEC, visual indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E5449
UPC
051712212120
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
63 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
235 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

产品规格

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
1
Rated voltage AC
2500 V
Center-to-center distance of connections
208 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
40 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
1
Packaging type
Standard
Voltage rating
2500 V
Type
Fuse
Fuse type
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题