下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170E8406

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 400 V, size 2, aR, IEC, with indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E8406
Product Length/Depth
78 mm
Product Height
123 mm
Product Width
155 mm
Product Weight
58.2 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

产品规格

Amperage Rating
800 A
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
400 V
Center-to-center distance of connections
50.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
57 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
400 V
Type
Fuse
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题