下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170L5551

Fuse-link, high speed, 450 A, AC 660 V, Size 1, 53 x 53 x 51 mm, aR, IEC, single indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L5551
UPC
051712811576
Product Length/Depth
73 mm
Product Height
52 mm
Product Width
170 mm
Product Weight
196.3333333 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

产品规格

Amperage Rating
450 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1
Rated voltage AC
660 V
Center-to-center distance of connections
51 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Watt losses
75 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
1
Packaging type
Standard
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题