下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M3285

Eaton Bussmann series high speed square body fuse-link, 200 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 60 x 140 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3285
Product Length/Depth
137.2 mm
Product Height
57.2 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

产品规格

Amperage Rating
200 A
Fuse indicator
Other
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
1*
Rated voltage AC
690 V
Current type
AC
Mounting dimension
Other
Class
Class aR
Construction size
Other
Voltage rating
690 V
Fuse system (according to IEC 60269)
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题