下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M4147

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1100 V, size 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4147
UPC
051712257831
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
0.235 kg
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

产品规格

Amperage Rating
630 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1
Class
Class aR
Clearing (I2T)
660000 at 1000 V
Watt losses
100 W
Pre arc (I2T)
13000
Interrupt rating
100 kAIC
Packaging type
Standard
Voltage rating
1100 V
Type
Square body, -/110 visual indicator
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
/110 Visual indicator
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题