下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M4177
FUSE 63A 690V DIN 1 GR

Fuse-link, high speed, 63 A, AC 690 V, DIN 1, 52 x 66 x 135 mm, gR, DIN, IEC, single indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4177
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
594 g
Compliances
RoHS Compliant
EAC
CE
Certifications
IEC 60269-4

产品规格

Amperage Rating
63 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1
Rated voltage AC
690 V
Current type
AC
Class
Class gR
Watt losses
15 W
Fuse shape
Square body, knife blade contacts
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type T Indicator for micro
Construction size
1
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43620
T indicator for micro
Bladed
Fuse system (according to IEC 60269)
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题