下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M4533

Fuse-link, high speed, 250 A, AC 1000 V, size 1, 51 x 68 x 102 mm, aR, IEC, single indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4533
UPC
051712679107
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
52 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
0.45 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated

产品规格

Amperage Rating
250 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Fuse size
1
Class
Class aR
Clearing (I2T)
46000 at 1000 V
Watt losses
55 W
Pre arc (I2T)
7750
Interrupt rating
125 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Packaging type
Standard
Quantity
1
Voltage rating
1000 V
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题