下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M5692

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5692
UPC
051712792011
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
160 mm
Product Width
61 mm
Product Weight
828.75 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized
IEC Rated

产品规格

Amperage Rating
400 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Class
Class aR
Clearing (I2T)
140000 at 1000 V 180000 at 1250 V
Watt losses
85 W
Pre arc (I2T)
23000
Interrupt rating
100 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC)
Type
Square body US style -FU/115 without indicator
Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers reduced voltage starters
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题