下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M5804
FUSE 200A 690V DIN 2* AR

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 690 V, 200 A, Fuse size: 2, Top fuse status indicator, DIN 43620, Bladed

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5804
UPC
051712579407
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
80 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
661 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

产品规格

Amperage Rating
200 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
690 V
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
49 W
Fuse shape
Square body, knife blade contacts
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
DIN 43620
Bladed
Fuse system (according to IEC 60269)
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题