下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M5806
FUSE 315A 690V DIN 2* AR

Fuse-link, high speed, 315 A, AC 690 V, compact DIN 2, 55 x 71 x 150 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5806
UPC
051712798587
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
80 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
661 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

产品规格

Amperage Rating
315 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
02
Rated voltage AC
690 V
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
61 W
Fuse shape
Square body, knife blade contacts
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
DIN 43620
Bladed
Fuse system (according to IEC 60269)
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题